Ruota girevole con bloccaggio direzionale autoposizionante 160 mm
Inossidabile,
Scout, 814WUAC160P60 180° TFR

EAN:
4031582481778
Numero d'ordine:
00865805

Swivel castor with automatic directional stability and wheel brake, attacco a piastra. Ruota con nucleo in poliammide, fascia in poliuretano e mozzo su cuscinetto a sfere di precisione. Lavabile.

Informazioni tecniche

Resistenza al rotolamento
Silenziosità
Abrasione
Protezione dalla corrosione
Diametro ruota 160 mm
Larghezza della ruota 40 mm
Dimensione della piastra 130 x 74 mm
Ulteriori dettagli tecnici

Informazioni tecniche

Diametro ruota

160 mm

Larghezza della ruota

40 mm

Dimensione della piastra

130 x 74 mm

Interasse fori piastra

110 x 50 mm

Diametro fori piastra

10,5 mm

Disassamento

54 mm

Ingombro piroettamento

325 mm

Altezza utile

202 mm

Portata

250 kg

Temperatura

-40 / +80 °C

Norma

EN_12532

Peso

3 kg

Raggio ingombro piroettamento

163 mm

Durezza della fascia

A 92 Shore

Inossidabile

Si

Conduttività elettrica

No

Supporto

Ruota girevole con bloccaggio direzionale autoposizionante

Login


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione