Ruote
5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6
Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale, Supporto in poliammide, girevole su cuscinetto a sf...
Ruota girevole con freno centrale, Supporto in poliammide, girevole su cuscinetto a sfere di precisione, Perno per freno centrale, corto. Centro della ruota in poliammide. Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione Prodotto certificato TÜV Sud.
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 150 mm |
Larghezza della ruota | 15 mm |
Perno-Ø | 32 mm |
Diametro ruota
150 mm
Larghezza della ruota
15 mm
Perno-Ø
32 mm
Lunghezza del perno
50 mm
Disassamento
48 mm
Ingombro piroettamento
254 mm
Altezza utile
155 mm
Portata
150 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Norma
EN_12531
Peso
1 kg
Dome-Ø
46 mm
Raggio ingombro piroettamento
127 mm
Durezza della fascia
D 42 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Freno centrale a bloccaggio totale
Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale, Supporto in poliammide, girevole su cuscinetto a sf...