- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote per Condizioni Operative
-
Resistente al calore
Ruote Resistenti al Calore
Ruota 100 mm
La ruota Elastech heat in alluminio è progettata per applicazioni su ruote pivottanti con diametro di 100 mm e larghezza del battistrada di 35 mm. Il mozzo presenta una lunghezza di 45 mm con foro per asse di 8,3 mm di diametro. Il battistrada è realizzato con materiale resistente al calore e con proprietà di smorzamento, mentre il sistema di cuscinetti a sfere di precisione inossidabile garantisce un funzionamento fluido e duraturo. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 4 km/h, con capacità di carico statico di 160 kg.
Ruota 80 mm
La ruota Duratech heat è realizzata in termoset in plastica termoresistente con battistrada in materiale identico al nucleo, caratterizzata da un diametro di 80 mm, larghezza del battistrada di 35 mm e lunghezza del mozzo di 45,5 mm, con foro per asse da 8 mm di diametro e cuscinetto a bussola a secco. Questa ruota per ruote pivotanti offre una capacità di carico dinamico di 100 kg a velocità fino a 4 km/h e una capacità di carico statico di 200 kg, garantendo prestazioni affidabili in applicazioni industriali che richiedono resistenza termica.
Ruota 100 mm
La ruota Duratech heat è una ruota per carrello realizzata in termoset in plastica termoresistente con battistrada in materiale identico al nucleo, caratterizzata da un diametro di 100 mm, larghezza del battistrada di 35 mm e lunghezza del mozzo di 45,5 mm, con foro per asse da 8 mm di diametro e cuscinetto a bussola a secco. Questa ruota offre una capacità di carico dinamico di 125 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità di carico statico di 250 kg, garantendo prestazioni affidabili in applicazioni industriali che richiedono resistenza termica.
Vantaggi delle ruote resistenti al calore
Le ruote resistenti al calore sono progettate per mantenere l'attrezzatura mobile in caso di calore prolungato o intermittente. Grazie a materiali e componenti stabili alla temperatura, mantengono resistenza, geometria e manovrabilità laddove le ruote convenzionali si ammorbidirebbero o si deformerebbero. Dalle linee di panificazione e autoclavi ai processi termici di produzione, combinano durata, efficienza e sicurezza in ambienti difficili. Le ruote TENTE per alte temperature offrono diversi vantaggi:
Integrità termica e mobilità costante: le mescole delle ruote appositamente progettate e i componenti resistenti al calore limitano la deformazione e la formazione di macchie piatte a temperature elevate. Il risultato è un comportamento al rotolamento prevedibile e una guida affidabile attraverso i cicli di riscaldamento e raffreddamento.
Efficienza operativa: mantenendo un movimento stabile in forni, panetterie, cucine commerciali e altre aree calde, le ruote ad alta temperatura riducono la probabilità di fermi dovuti alle ruote. Ciò consente flussi di lavoro più fluidi e aiuta a proteggere sia gli operatori che le merci.
Mobilità fluida e prevedibile: le ruote resistenti al calore non compromettono le caratteristiche di scorrevolezza. Le mescole termoresistenti del battistrada, i cuscinetti di precisione e i lubrificanti termoregolanti aiutano a mantenere basse le forze di spinta/trazione e a ridurre al minimo lo stick-slip durante i cicli termici.
Tipi di ruote resistenti al calore
TENTE offre diverse opzioni di ruote resistenti al calore, progettate per funzionare in modo affidabile a temperature elevate fino a +280 °C. La scelta della variante più adatta richiede una visione olistica dell'applicazione: condizioni del pavimento, dimensioni e carico richiesto per ruota. Altrettanto importante è l'alloggiamento delle ruote, che determina la capacità di carico complessiva del sistema, la stabilità laterale e la durata utile.
Ruote IDG High Temperature
Le ruote TENTE IDG sono ruote piroettanti resistenti al calore appositamente costruite per processi a caldo. Il centro della ruota in alluminio con battistrada in gomma siliconica resistente al calore e boccola autolubrificante offre una geometria stabile e uno smorzamento a temperatura, con un intervallo specificato da —30 °C a +250 °C; sono ammesse brevi esposizioni fino a +310 °C in ambiente per 5 minuti a condizione che il battistrada stesso non superi i 250 °C. In pratica, ciò rende IDG una scelta eccellente quando si hanno bisogno di ruote per forni ad alta temperatura, autoclavi o linee di cottura, pur mantenendo un comportamento di rotolamento prevedibile durante i cicli caldo/freddo. Per ambienti igienici o ricchi di vapore, abbina la ruota a un alloggiamento in acciaio inossidabile (lavabile) adeguatamente classificato per completare un sistema di ruote piroettanti ad alta temperatura.
Ruote per alte temperature BOG
Le ruote TENTE BOG sono progettate specificamente per il servizio ad alta temperatura. Il corpo della ruota è in plastica termoindurente resistente al calore con una boccola portante asciutta (autolubrificante), classificata per un'esposizione continua da -40 °C a +280 °C. In pratica, ciò rende BOG una scelta affidabile per forni, autoclavi e linee di processo a caldo in cui le ruote rotanti resistenti al calore devono mantenere la geometria e le caratteristiche di rotolamento. Le ruote BOG sono disponibili con un diametro di 80 mm o 100 mm. Per una soluzione completa con ruote piroettanti per alte temperature, abbina BOG a un alloggiamento, un asse e dei lubrificanti con temperature nominali dello stesso intervallo per preservare la capacità di carico e la durata d'esercizio.
Ruote WOG per alte temperature
Le ruote rotanti resistenti al calore WOG sono costruite appositamente per la sterilizzazione a vapore, utilizzando un materiale termoplastico sintetico resistente al calore con cuscinetto liscio. Le ruote WOG offrono una mobilità affidabile tra —40 °C e +200 °C. La serie è disponibile con una ruota di 75 mm di diametro con due diverse lunghezze del mozzo, adatta per autoclavi e altri ambienti igienici critici che richiedono ruote indeformabili e lavabili.
Ruote in alluminio per alte temperature IOG
Le ruote IOG per alte temperature utilizzano un corpo ruota e un battistrada in alluminio con una boccola portante asciutta e sono specificate per un uso continuo da −40 °C a +280 °C. Disponibili con un diametro di 100 mm e una larghezza del battistrada di 35 mm, offrono una capacità di carico di 125 kg per ruota, rendendole un'opzione compatta per la movimentazione in zone calde dove è preferibile la stabilità delle ruote in metallo.
Campi di applicazione delle ruote resistenti al calore
Le ruote resistenti al calore vengono selezionate ovunque le temperature elevate facciano parte delle operazioni quotidiane. Gli usi tipici includono linee di panificazione, cucine commerciali, apparecchiature per la produzione alimentare che entrano nei forni o attraversano superfici riscaldate e autoclavi in processi critici dal punto di vista igienico. Nella produzione, equipaggiano carrelli, scaffali e carrelli di trasporto che attraversano i forni di stagionatura, essiccazione o verniciatura senza sacrificare la mobilità o il carico consentito. Le nostre ruote per alte temperature sono inoltre classificate per il funzionamento sotto zero, il che le rende adatte per percorsi di transizione tra zone calde e celle frigorifere, a condizione che il pacchetto carter ruota sia specificato di conseguenza; a seconda del modello, le ruote per alte temperature TENTE coprono intervalli da circa —40/—30 °C a +200—280 °C.