Ruota 100 mm
Duratech heat
Numero d’ordine:
199035370
EAN:
4031582347227
Codice prodotto:
BOG 100x35 HL45,5 asm.
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Resistenza costante al calore
La ruota Duratech heat è una ruota per carrello realizzata in termoset in plastica termoresistente con battistrada in materiale ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Duratech heat è una ruota per carrello realizzata in termoset in plastica termoresistente con battistrada in materiale identico al nucleo, caratterizzata da un diametro di 100 mm, larghezza del battistrada di 35 mm e lunghezza del mozzo di 45,5 mm, con foro per asse da 8 mm di diametro e cuscinetto a bussola a secco. Questa ruota offre una capacità di carico dinamico di 125 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità di carico statico di 250 kg, garantendo prestazioni affidabili in applicazioni industriali che richiedono resistenza termica.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali