- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
-
Ruote per Tipo di Cuscinetto
Ruote per Tipo di Cuscinetto
- Industria
-
Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote di Alta Qualità
- Accessori per Soluzioni di Mobilità
- Sistemi Motorizzati
- News e Innovazione
- Chi siamo
- Negozio Online
Ruota girevole 160 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico dinamico è di 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 700 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 200 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 450 kg a 4 km/h e 360 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 900 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 164 mm. La capacità di carico dinamico varia da 300 kg a 4 km/h fino a 560 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico massima di 600 kg. Questa soluzione è particolarmente indicata per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per attrezzature per il trasporto industriale.
Ruota fissa 160 mm
La ruota fissa Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante che garantisce elevata robustezza strutturale. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata e cuscinetti a sfere di precisione per un funzionamento fluido e duraturo. Il diametro della ruota è di 160 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 200 mm. La capacità di carico dinamico è di 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 700 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 200 mm
La ruota fissa Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante che garantisce elevata robustezza strutturale. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata e cuscinetti a sfere di precisione per un funzionamento fluido e duraturo. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 450 kg a 4 km/h e 360 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 900 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 160 mm
La ruota girevole con freno totale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 700 kg. Questa soluzione trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 200 mm
La ruota girevole con freno totale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 450 kg a 4 km/h e 360 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 900 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico è di 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1400 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Zeta è dotata di piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante per garantire massima robustezza strutturale. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada in materiale identico al nucleo, montata su cuscinetto piano per un funzionamento affidabile. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 164 mm. La capacità di carico dinamico è di 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 1400 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché attrezzature per il trasporto industriale.
Ruota fissa 160 mm
La ruota fissa Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante che garantisce elevata resistenza strutturale. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto piano per un funzionamento affidabile. Il diametro della ruota è di 160 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 200 mm. La capacità di carico dinamico è di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 1600 kg. Questa soluzione è particolarmente indicata per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 1400 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 200 mm
La ruota girevole con freno totale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in poliammide e battistrada in materiale identico al nucleo, equipaggiata con cuscinetto piano e diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1600 kg. Questa soluzione trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 200 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota ha un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva è di 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 1600 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 200 mm
La ruota girevole con freno totale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire massima resistenza e durata. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 450 kg a 4 km/h e 360 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 900 kg. Ideale per industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 160 mm
La ruota girevole con freno totale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire massima resistenza e durata. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 160 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 200 mm. La capacità di carico dinamico è di 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 700 kg. Ideale per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre ad attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 160 mm
La ruota fissa Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 160 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 200 mm. La capacità di carico dinamico è di 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 700 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 200 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1000 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 200 mm
La ruota fissa Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante per garantire massima robustezza. La ruota presenta corpo in alluminio con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per un funzionamento fluido e duraturo. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 450 kg a 4 km/h e 360 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 900 kg. Questa soluzione è ideale per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per attrezzature per il trasporto che richiedono prestazioni elevate e affidabilità.
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 200 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 200 mm
La ruota girevole con freno totale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in poliuretano colato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1400 kg. Le applicazioni principali includono industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre ad attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in poliuretano colato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 400 kg a 4 km/h e 320 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 800 kg. Questa soluzione trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in poliuretano colato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 400 kg a 4 km/h e 320 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 800 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.