S
Sistemi di allestimento dei negozi - buon funzionamento e stazionamento sicuro
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: S
Sistema di fissaggio ad espansione per tubi tondi e squadrati
Sistema di fissaggio integrato nel tubo
Sistemi di allestimento dei negozi - buon funzionamento e stazionamento sicuro
Sistemi di bloccaggio per ruote
Sistemi di trasporto senza conducente
Soluzioni versatili per le ruote
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Sistemi di allestimento dei negozi - buon funzionamento e stazionamento sicuro

I sistemi mobili di allestimento dei negozi vengono utilizzati in supermercati, esercizi commerciali e aeroporti. Nei supermercati, ad esempio, i banconi di frutta e verdura vengono spostati di sera nel vano refrigerato, nei negozi di moda gli articoli in saldo vengono presentati in modo accattivante per promuovere le vendite e nelle librerie degli aeroporti i libri più popolari vengono collocati di fronte all'ingresso per essere visti facilmente dai passeggeri e acquistati per una veloce lettura a bordo. La mobilità e la manovrabilità di questi sistemi, nonché lo stazionamento sicuro, devono essere sempre garantiti. A tal fine sono necessarie ruote speciali per i sistemi di allestimento di negozi.

I sistemi di allestimento dei negozi vengono manovrati in spazi ristretti. A tal fine sono necessarie ruote girevoli che possono essere spostate in tutte le direzioni. Se si utilizzano ruote di basso valore, verrà richiesto uno sforzo superiore per spostare le unità. Questo si riflette negativamente sulla salute dei collaboratori. Le ruote devono pertanto garantire un elevato comfort di spostamento e un'elevata capacità di carico. Deve sempre essere possibile spostare il sistema di allestimento, sia da vuoto, sia completamente carico. In fase di calcolo della capacità di carico necessaria occorre considerare il peso complessivo.

Ruote gemellate combinate TENTE Linea 
Le ruote gemellate della serie combinata TENTE Linea presentano un robusto blocco della ruota. Il blocco della ruota e il blocco direzionale sono completamente separati. Ciò garantisce che la ruota possa essere bloccata completamente, ma anche che si muova senza problemi quando il blocco viene rilasciato. Le ruote hanno un corpo in poliammide e un battistrada in poliuretano. Esistono anche versioni conduttive elettricamente, in acciaio inossidabili e lavabili. 
Saremo felici di rispondere alle vostre domande sulle ruote per i sistemi di allestimento dei negozi in modo dettagliato; contattate il nostro team esperto. Se necessario siamo a vostra disposizione anche per sviluppare soluzioni innovative e soluzioni speciali individuali.