-
100 mm
-
80 kg
-
135 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 100 mm
Agila, 2477PIP100P50
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils
-
150 mm
-
80 kg
-
188 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 150 mm
Agila, 2477PIP150R05-28
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Tige. Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils
-
150 mm
-
80 kg
-
188 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 150 mm
Agila, 2477PIP150R47*
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Fixation expansible carrée. Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils A la commande, préciser les dimensions intérieures du tube.
-
75 mm
-
80 kg
-
99 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 75 mm
Agila twin, 2977PIO075P30-10
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Trou central. Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, moyeu lisse.
-
100 mm
-
80 kg
-
137 mm
Roulettes pivotantes 100 mm
Levina, 5370PIP100P30-13
Roulette pivotante, Chape et roue en nylon de haute qualité, pivot sur double rangée de billes, Trou central. Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils
-
300 mm
-
600 kg
-
355 mm
Roulettes pivotantes 300 mm
Kappa, 9680IEP300P63
Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé, Finition zinguée, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision
-
300 mm
-
600 kg
-
355 mm
Roulettes fixes 300 mm
Kappa, 9688IEP300P63
Roulette fixe, Chape en acier, Finition zinguée, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision
-
300 mm
-
600 kg
-
355 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 300 mm
Kappa, 9682IEP300P63
Roulette pivotante à blocage total antérieur, Chape et platine en acier mécano-soudé, Finition zinguée, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision
-
300 mm
-
1,000 kg
-
355 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 300 mm
Kappa, 9682FTP300P63
Roulette pivotante à blocage total antérieur, Chape et platine en acier mécano-soudé, Finition zinguée, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
-
125 mm
-
550 kg
-
170 mm
Roulettes pivotantes 125 mm
Kappa, 9650FTP125P63
Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision