Kappa
9688ITP100P63 CL67
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
| Applications | Automobile, Revendeurs, Solutions de transport lourd | 
|---|---|
| Nom du produit | Kappa | 
| Type de produit | Roulette fixe | 
| Capacité de charge à 4 km/h | 540 KG | 
| Capacité de charge à 6 km/h | 430 KG | 
| Capacité de charge statique | 1080 KG | 
| Plage de température (minimale) | -10 °C | 
| Plage de température (maximale) | 60 °C | 
| Hauteur | 145 mm | 
| Largeur totale | 98 mm | 
| Poids | 2,36 KG | 
Performance
| Performance de roulage | |
|---|---|
| Bruit de mouvement | |
| Usure | |
| Résistance à la corrosion | 
Chape
| Matériau | Acier mécano-soudé | 
|---|---|
| Forme de la chape | Galbée, renforcée | 
| Pivot | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable | 
| Couleur | Zingué bleu | 
| Diamètre du dôme | 96 mm | 
Roue
| Corps de roue | Aluminium | 
|---|---|
| Bandage | Polyuréthane, coulé | 
| Roulement | Roulement à billes de précision | 
| Bandage | Bandage souple | 
| Couleur de la roue | Honey yellow (RAL1005) | 
| Diamètre de roue | 100 mm | 
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
| Longueur de la platine | 135 mm | 
| Largeur de la platine | 110 mm | 
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm | 
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm | 
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm | 
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 105 mm | 
| Diamètre des trous de la platine | 11 mm |