Kappa
9688ITP100P63 CL67
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
| Название продукта | Kappa | 
|---|---|
| Приложения | Автомобильная промышленность, Дилер оборудования, Решения для тяжелого транспорта | 
| Тип продукта | Фиксированное Колесная опора | 
| грузоподъемность при 4 км/ч | 540 KG | 
| грузоподъемность при 6 км/ч | 430 KG | 
| грузоподъемность, статическая | 1080 KG | 
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C | 
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C | 
| общая высота | 145 mm | 
| Общая ширина | 98 mm | 
| Общий вес | 2,36 KG | 
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
| Диаметр колесо | 100 mm | 
| Ширина протектор | 50 mm | 
| Ширина колесо | 50 mm | 
| Твердость протектор (A) | 92 Береговая А | 
| Твердость протектор (D) | 42 Береговая D | 
Фитинг
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина | 
|---|---|
| Длина пластины | 135 mm | 
| Ширина пластины | 110 mm | 
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm | 
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm | 
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm | 
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm | 
| Диаметр отверстия пластины | 11 mm |