- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roues de haute qualité
- Roues par capacité de charge
-
Charges moyennes | 150 - 500 kg
Charges moyennes | 150 - 500 kg
Roue 125 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention et de mobilité. Elle présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 40 mm, offrant une excellente adhérence et une durabilité optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels exigeants. Le corps de la roue est fabriqué selon des spécifications techniques précises pour assurer une performance fiable et une longévité accrue en conditions d'utilisation intensive.
Roue 125 mm
La roue Basetech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu présente une longueur de 48 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre, permettant une intégration optimale dans les systèmes de roulettes. Fabriquée en polypropylène, la roue bénéficie d'une bande de roulement identique au corps de roue pour une usure homogène. Elle est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux environnements industriels et commerciaux nécessitant une fiabilité et une performance constantes.
Roue 160 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les chariots de nettoyage professionnels, les roll-conteneurs, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements de transport et les établis. Cette roue présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé d'une largeur de 50 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur et le trou d'axe a un diamètre de 20 mm. Le corps est fabriqué en aluminium et la roue est équipée d'un roulement à billes de précision. Elle supporte une charge statique maximale de 700 kg, ainsi qu'une charge dynamique de 280 kg à 6 km/h ou de 350 kg à 4 km/h.
Roue 100 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 34 mm. Le moyeu présente une longueur de 45 mm avec un alésage d'axe de 8,3 mm de diamètre. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, tandis que le corps est fabriqué en polyamide pour assurer durabilité et légèreté. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h. La roue Elastech est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, systèmes de navettes automatisées, constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, chariots de nettoyage professionnels, roll-conteneurs, échafaudages, armoires à outils, équipements de transport et établis.
Roue 125 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 800 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter 320 kg à 6 km/h ou 400 kg à 4 km/h. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots élévateurs, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes de navettes automatisées, ainsi qu'aux applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, la construction de machines et les systèmes logistiques.
Roue 100 mm
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes, conçue en polypropylène avec un diamètre de 100 mm et une largeur de bande de roulement de 36 mm. Le moyeu lisse présente une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h. La bande de roulement est fabriquée dans le même matériau que le corps de roue. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications telles que les roll-conteneurs et le mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 125 mm
La roue Basetech est une roue de diamètre 125 mm conçue pour les roulettes de manutention, présentant un moyeu lisse avec un alésage de 12 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm. Le corps de roue est fabriqué en polypropylène, matériau également utilisé pour la bande de roulement qui affiche une largeur de 40 mm. Cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications telles que les roll-conteneurs et le mobilier de magasin. Ces caractéristiques techniques en font une solution robuste et fiable pour les systèmes de roulettes professionnels.
Roue 100 mm
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes de manutention, conçue pour les roll-conteneurs et le mobilier de magasin. Elle présente un diamètre de 100 mm avec un moyeu de 44,4 mm de longueur et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 36 mm, est fabriquée en polypropylène, identique au corps de la roue également en polypropylène. Équipée de roulements à rouleaux pour assurer une rotation fluide et durable, cette roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications de transport et de présentation en environnement commercial.
Roue 80 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et d'une largeur de bande de roulement de 25 mm en polyuréthane coulé. Le corps de la roue est fabriqué en acier et fer, assurant une durabilité optimale, tandis que le moyeu mesure 12 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision avec joints RS/2RS pour une performance fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 130 kg à 6 km/h ou de 160 kg à 4 km/h. La roue Novatech est destinée à diverses applications incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et les équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, matériau offrant une excellente résistance et durabilité, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue. Le moyeu mesure 48 mm de longueur et l'alésage de l'axe présente un diamètre de 12 mm. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h. La roue Duratech convient particulièrement aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la construction de machines, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, au mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roue 100 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu mesure 40 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est constitué d'aluminium pour une légèreté optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h. Cette roue est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots de production, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, ainsi qu'aux applications dans l'industrie aérospatiale, la céramique, le verre et la technologie de lutte contre l'incendie.
Roue 160 mm
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 160 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm, offrant une stabilité optimale. Le moyeu mesure 58 mm de longueur et l'alésage de l'axe a un diamètre de 20 mm. La bande de roulement est fabriquée en caoutchouc thermoplastique tandis que le corps est en polypropylène, assurant durabilité et résistance. Équipée de roulements à rouleaux, cette roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les environnements industriels et commerciaux.
Roue 200 mm
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 200 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm, offrant une stabilité optimale. Le moyeu mesure 58 mm de longueur et l'alésage de l'axe a un diamètre de 20 mm. La bande de roulement est fabriquée en caoutchouc thermoplastique tandis que le corps est en polypropylène, assurant durabilité et résistance. Équipée de roulements à rouleaux, cette roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les environnements industriels et commerciaux.
Roue 100 mm
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'un moyeu de 44,4 mm de longueur. L'alésage de l'axe présente un diamètre de 12 mm, permettant une intégration optimale dans les systèmes de roulettes. La bande de roulement, d'une largeur de 36 mm, est fabriquée en polyamide identique au corps de roue, assurant une homogénéité matérielle et une durabilité exceptionnelle. Équipée de roulements à rouleaux, cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle trouve ses applications dans les domaines variés tels que la construction automobile OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et la technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et les présentoirs de magasin, ainsi que les équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Duratech est une roue de diamètre 125 mm conçue pour les roulettes de manutention, dotée d'un corps en polyamide offrant une excellente résistance et durabilité. Elle présente un moyeu de longueur 44,4 mm et un alésage d'axe de 12 mm, permettant une intégration optimale dans les systèmes de roulettes. La bande de roulement, d'une largeur de 40 mm, est composée du même matériau que le corps de roue, assurant une homogénéité et une performance constante. Équipée de roulements à rouleaux, cette roue supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle trouve ses applications dans les constructeurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et présentoirs de magasin, ainsi que les équipements de transport.
Roue 160 mm
La roue Duratech est une roue polyamide conçue pour les roulettes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu présente une longueur de 58 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux et offre une capacité de charge statique de 800 kg ainsi qu'une capacité de charge dynamique de 400 kg à 4 km/h. La bande de roulement est constituée du même matériau que le corps de roue en polyamide. La roue Duratech est destinée à diverses applications incluant les constructeurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et présentoirs de magasin, ainsi que les équipements de transport.
Roue 200 mm
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue, assurant une cohérence matérielle optimale. L'axe présente un alésage de 20 mm de diamètre, et le moyeu mesure 58 mm de longueur. La roue est équipée de roulements à rouleaux pour une performance fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 800 kg et une charge dynamique de 400 kg à 4 km/h. Cette roue convient particulièrement aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la construction de machines, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, au mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm, offrant une stabilité optimale. Le moyeu mesure 45 mm de longueur et s'adapte à un axe de diamètre 8 mm. La bande de roulement est fabriquée en caoutchouc thermoplastique tandis que le corps est en polypropylène, assurant durabilité et résistance. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 360 kg et une charge dynamique de 180 kg à une vitesse de 4 km/h, garantissant des performances fiables dans les environnements industriels et commerciaux.
Roue 100 mm
La roue Duratech silent est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 36 mm. Le moyeu présente une longueur de 44 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyamide, offrant une excellente résistance à l'usure et une réduction du bruit de fonctionnement. Le corps de la roue est constitué d'un matériau hybride amortisseur qui améliore la stabilité et réduit les vibrations. La roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels et commerciaux nécessitant une fiabilité et une performance optimales.
Roue 125 mm
La roue Duratech silent est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 36 mm. Le moyeu présente une longueur de 44 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyamide, offrant une excellente résistance à l'usure et une réduction du bruit de fonctionnement. Le corps de la roue est constitué d'un matériau hybride amortisseur qui améliore la stabilité et réduit les vibrations. Cette roue est équipée de roulements rouleaux assurant une rotation fluide et durable. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels et commerciaux intensifs.
Roue 98 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 98 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le corps en aluminium assure une légèreté optimale tout en maintenant une rigidité structurelle, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente résistance à l'usure et une adhérence fiable. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue garantit une rotation fluide et durable. Le moyeu mesure 40 mm de longueur avec un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 600 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 240 kg à 6 km/h ou 300 kg à 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels et commerciaux variés.
Roue 125 mm
La roue Elastech est une roue de diamètre 125 mm dotée d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, antistatique et vulcanisé d'une largeur de 40 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide conducteur d'électricité, assurant une dissipation électrostatique optimale. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est conçue pour des applications variées incluant les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les chariots de nettoyage professionnels, les roll-conteneurs, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements de transport et les établis.
Roue 100 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu mesure 45 mm de longueur avec un alésage de 8 mm de diamètre pour l'axe. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique noir vulcanisé offrant une excellente adhérence et une durabilité supérieure. Le corps de la roue est fabriqué en aluminium, garantissant légèreté et résistance. Cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend idéale pour les applications de manutention et de transport en environnement industriel.
Roue 80 mm
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et d'une largeur de bande de roulement de 38 mm. La roue est équipée d'un moyeu de 44,4 mm de longueur et d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre, permettant une intégration optimale dans les systèmes de roulettes. La structure de la roue combine un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, assurant durabilité et performance. La roue est montée sur des roulements à rouleaux pour une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements de manutention intensifs.
Frequently Asked Questions
Avantages des roulettes à usage moyen
Les roues pour charges moyennes sont conçues pour une gamme de 150 kg à 500 kg par roue, comblant ainsi l'écart entre les solutions légères et lourdes. Ils offrent la résistance nécessaire pour supporter des charges importantes tout en maintenant une mobilité souple et réactive : un choix fiable pour le transport industriel, les équipements commerciaux, les chariots de service et d'autres applications où une stabilité constante est essentielle. Pour des performances nominales, associez la roue à un boîtier de roulette spécifié de manière appropriée. Les roulettes à usage moyen TENTE offrent plusieurs avantages clés :
Construction robuste — Construites à partir de noyaux durables et de bandes de roulement résistantes à l'abrasion, les roues à usage moyen résistent à une utilisation fréquente, aux chocs et à des sols mixtes. Il en résulte une mobilité fiable et une longue durée de vie.
Comportement de roulement personnalisé — Choisissez entre des bandes de roulement plus souples qui protègent les surfaces délicates et les vibrations dues à l'humidité, ou des composés plus durs qui minimisent la résistance au roulement et au pivotement sur les sols industriels lisses. Le diamètre et la largeur de la bande de roulement peuvent être sélectionnés pour affiner les forces de démarrage, le bruit et la qualité de conduite.
Différentes options de roulements — Disponibles avec des roulements lisses, à rouleaux ou à billes de précision, ces roues réduisent les forces de poussée et de traction et roulent en douceur pendant les longs quarts de travail. Les options étanches aident à protéger contre la poussière, l'humidité et les agents de nettoyage afin de prolonger les intervalles d'entretien.
Types de roues à usage moyen
Les roulettes à usage moyen sont disponibles dans une grande variété de modèles pour répondre aux exigences de charge, aux conditions du sol et à d'autres conditions environnementales. Que vous ayez besoin d'une réduction du bruit, d'une résistance à l'abrasion, d'une protection contre les décharges électriques ou d'une lavabilité, il existe une solution à usage moyen qui vous convient. En choisissant la bonne combinaison de matériau de roue, de taille de roue, de type de roulement et de type de boîtier avec lequel associer la roue à usage moyen, vous pouvez optimiser à la fois les performances et la durée de vie pour votre application spécifique. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roulettes à usage moyen les plus couramment utilisés et leurs principaux avantages :
Roues en caoutchouc à usage moyen
Les roues en caoutchouc à usage moyen sont disponibles dans une variété de composés et de modèles de bande de roulement, qu'il s'agisse de mélanges souples et élastiques offrant une excellente protection du sol et un excellent confort, ou de bandes de roulement en caoutchouc plus dures et résistantes à l'usure optimisées pour un roulement durable et efficace. Parmi nos offres de produits, les roues PJP constituent un excellent exemple de roues en caoutchouc à usage moyen. Ces roues combinent un corps de roue en polypropylène avec notre bande de roulement en caoutchouc thermoplastique non marquant TenTeprene et un roulement à billes de précision. Les versions à usage moyen sont disponibles dans des diamètres de roue de 160 mm et 200 mm et offrent une capacité de charge allant jusqu'à 160 kg par roue.
Roues en polyuréthane à usage moyen
Les roues en polyuréthane à usage moyen sont reconnues pour leur haute résistance à l'usure, leur efficacité en matière de roulement et de pivotement et leur adaptabilité, ce qui les rend adaptées à un large éventail d'applications. Ces roues sont disponibles dans différents composés et niveaux de dureté. Pour de meilleurs résultats, associez des roues en polyuréthane à usage moyen à un boîtier de roulettes correctement dimensionné pour obtenir la capacité de charge et la stabilité souhaitées. Roues en polyuréthane sont principalement connues pour leurs capacités de charge dans la gamme des véhicules lourds. Cependant, notre gamme comprend également certaines configurations qui peuvent être considérées comme étant de taille moyenne. De notre gamme, les roues ITP illustrent parfaitement la catégorie des véhicules à usage moyen. Ces roues combinent un corps de roue en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane moulé et un roulement à billes de précision. La plupart des roues de cette série sont toutefois capables de supporter des charges supérieures à 500 kg par roue.
Domaines d'application des roulettes à usage moyen
Les roues de poids moyen constituent le choix idéal lorsque la résistance et la maniabilité doivent coexister dans les environnements industriels, médicaux et commerciaux. Dans le secteur manufacturier, ils équipent par exemple des équipements de transport, des chariots de production et des établis mobiles, transportant des charges importantes tout en préservant une manutention contrôlée sur les itinéraires très fréquentés. Dans le domaine de la logistique, ils prennent en charge les cages roulantes, les palettes roulantes, les chariots de courses lourdement chargés, etc. Pour les environnements critiques en matière d'hygiène, tels que les hôpitaux, les laboratoires et la transformation des aliments, les roulettes à usage moyen peuvent être combinées à des boîtiers en acier inoxydable ou lavables pour répondre aux exigences de nettoyage et de résistance à la corrosion. Dans les espaces commerciaux, ils maintiennent les étagères mobiles, les présentoirs et les chariots de restauration stables et faciles à positionner sur des revêtements de sol variés. Les performances sont déterminées en sélectionnant le matériau de la bande de roulement, le diamètre/la largeur et le package de roulements appropriés, et en associant la roue à un carter de roulette adapté. Cela garantit une mobilité fiable, qu'il s'agisse de sols intérieurs polis ou de voies d'accès plus accidentées, faisant des roues de poids moyen une solution polyvalente lorsque la durabilité, l'adaptabilité et le bon fonctionnement ne sont pas négociables.