- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roues de haute qualité
- Roues par capacité de charge
-
Charges lourdes | 500 - 1.500 kg
Charges lourdes | 500 - 1.500 kg
Roue 200 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour applications industrielles et logistiques, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé d'une largeur de 75 mm. Le corps de la roue est fabriqué en acier et fer, assurant une robustesse optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à 6 km/h ou de 600 kg à 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux applications automobiles OEM, aux chariots de restauration, à la construction de conteneurs, aux équipements de lutte contre l'incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, aux chariots de nettoyage professionnels, aux roll-conteneurs, aux échafaudages, aux armoires à outils, aux équipements de transport et aux établis.
Roue 200 mm
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 20,1 mm de diamètre, permettant une intégration optimale sur les essieux standards. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, matériau offrant une excellente résistance chimique et mécanique, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue pour assurer une homogénéité structurelle. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. Concernant les capacités de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 800 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est destinée aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la construction de machines, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, au mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roue 150 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue présente une capacité de charge statique de 1000 kg et des capacités de charge dynamique de 400 kg à 6 km/h ou 500 kg à 4 km/h. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre. Cette roue est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots élévateurs, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes logistiques postaux et à diverses applications industrielles nécessitant fiabilité et performance.
Roue 150 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue présente un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Elle supporte une charge statique maximale de 1000 kg et des charges dynamiques de 400 kg à 6 km/h ou de 500 kg à 4 km/h. La roue Novatech est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots élévateurs, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes de navettes automatisées, ainsi qu'aux applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, la construction de machines et les systèmes logistiques.
Roue 300 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les chariots de nettoyage professionnels, les roll-conteneurs, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements de transport et les établis. Elle présente un diamètre de 300 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé d'une largeur de 55 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur et l'alésage de l'axe a un diamètre de 25 mm. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision et possède un corps en aluminium. Elle supporte une charge statique maximale de 1200 kg, ainsi qu'une charge dynamique de 480 kg à 6 km/h ou de 600 kg à 4 km/h.
Roue 250 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue présente un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Elle supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 640 kg à 6 km/h ou de 800 kg à 4 km/h. La roue Novatech est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots de production, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, ainsi qu'aux applications dans l'industrie aérospatiale, la technologie de lutte contre l'incendie et les systèmes logistiques.
Roue 200 mm
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, assurant une durabilité et une résistance optimales. La roue est équipée de roulements à rouleaux en acier inoxydable pour une fiabilité accrue. Le moyeu mesure 58 mm de longueur et l'axe présente un diamètre de perçage de 20 mm. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, la construction automobile, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.
Roue 160 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en aluminium offre une légèreté optimale associée à une robustesse structurelle, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé assure une excellente adhérence et une durabilité accrue. Le moyeu mesure 54 mm de longueur avec un alésage de 20 mm équipé d'une clavette pour un maintien sécurisé. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1920 kg et des charges dynamiques de 800 kg à 6 km/h ou de 960 kg à 4 km/h, la rendant idéale pour les systèmes AMR, les systèmes AGV lourds, les chariots élévateurs, les équipements aéroportuaires, les systèmes de navettes automatisées et diverses applications industrielles.
Roue 160 mm
La roue Ultratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Son corps en aluminium offre une légèreté optimale associée à une grande rigidité structurelle, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé Ultratech garantit une excellente résistance à l'usure et une adhérence supérieure. Équipée d'un roulement à billes de précision et d'un axe de 20 mm de diamètre, cette roue présente un moyeu de 60 mm de longueur. Elle supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 640 kg à 6 km/h ou de 800 kg à 4 km/h. La roue Ultratech est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux applications aérospatiales et aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux chariots élévateurs et aux systèmes AGV lourds.
Roue 200 mm
La roue Ultratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Son corps en aluminium offre une légèreté optimale associée à une excellente rigidité structurelle, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé Ultratech garantit une durabilité et une résistance à l'usure supérieures. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre, permettant une intégration facile sur les axes standards. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg, ainsi qu'une charge dynamique de 640 kg à 6 km/h ou de 800 kg à 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux chariots de production, aux systèmes AGV lourds, ainsi qu'aux applications aérospatiales, aéroportuaires, automobiles OEM et aux industries de la céramique et du verre.
Roue 250 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en fonte assure une robustesse optimale, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente adhérence et une durabilité supérieure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue présente un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Elle supporte une charge statique maximale de 2880 kg et une charge dynamique de 1200 kg à 6 km/h ou de 1440 kg à 4 km/h. La roue Novatech est destinée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, à la construction de conteneurs, aux technologies de lutte contre l'incendie, aux chariots élévateurs, aux systèmes AGV lourds, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport et aéroportuaires.
Roue 82 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 82 mm et d'une largeur de bande de roulement de 90 mm. Le moyeu présente une longueur de 90 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est constitué d'acier et de fer pour assurer une durabilité maximale. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique de 1500 kg et une charge dynamique de 750 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots élévateurs, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, ainsi qu'aux applications dans l'industrie aérospatiale, la construction de machines et les systèmes logistiques.
Roue 150 mm
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeur de bande de roulement de 46 mm. Le moyeu présente une longueur de 58 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Fabriquée en polyamide, cette roue bénéficie d'une bande de roulement identique au corps de roue pour une homogénéité structurelle optimale. Elle est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable. La roue Duratech supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle trouve ses applications dans les domaines variés tels que la construction automobile OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et la technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et les présentoirs de magasin, ainsi que les équipements de transport.
Roue 150 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La structure est réalisée en fonte, offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé pour assurer une excellente adhérence et une durabilité optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1400 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 700 kg à 6 km/h ou 840 kg à 4 km/h, permettant une adaptation flexible selon les conditions d'utilisation spécifiques.
Roue 125 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La structure est réalisée en fonte, offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé pour assurer une excellente adhérence et une durabilité optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1100 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 550 kg à 6 km/h ou 660 kg à 4 km/h, permettant une adaptation flexible selon les conditions d'utilisation spécifiques.
Roue 250 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La structure est réalisée en fonte, offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé pour assurer une excellente adhérence et durabilité. Le système de roulement à billes de précision garantit un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 2400 kg, une charge dynamique de 1200 kg à 6 km/h, ou une charge dynamique de 1440 kg à 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements de manutention intensifs.
Roue 80 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et d'une largeur de bande de roulement de 70 mm. Le moyeu présente une longueur de 70 mm avec un alésage de 20 mm pour l'axe. La structure combine un corps en acier et fer avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, assurant durabilité et performance. Le système de roulement à billes de précision garantit une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1400 kg. Pour les applications dynamiques, elle offre une capacité de 560 kg à 6 km/h ou 700 kg à 4 km/h, permettant une adaptation optimale selon les conditions d'utilisation et les vitesses de déplacement requises.
Roue 150 mm
La roue Duratech est une roue destinée à l'équipement de roulettes, conçue pour des applications exigeantes nécessitant une capacité de charge élevée. Cette roue présente un diamètre de 150 mm avec un moyeu d'une longueur de 60 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 50 mm, est fabriquée en polyamide à forte charge, identique au corps de la roue, assurant une homogénéité matérielle et une durabilité optimale. Le roulement à billes de précision garantit un fonctionnement fluide et fiable. La capacité de charge statique atteint 1600 kg, tandis que la capacité de charge dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 800 kg à 6 km/h ou 960 kg à 4 km/h, permettant une adaptation aux différents contextes d'exploitation.
Roue 85 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 95 mm. Le moyeu présente une longueur de 95 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps est constitué d'acier et de fer pour assurer une durabilité maximale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique de 1800 kg, une charge dynamique de 720 kg à 6 km/h ou de 900 kg à 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements de travail intensifs et aux applications de manutention lourde.
Roue 100 mm
La roue Duratech est une roue destinée aux roulettes de manutention, conçue en polyamide haute charge avec un diamètre de 100 mm et une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm et l'axe dispose d'un alésage de 20 mm de diamètre. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision et la bande de roulement est identique au corps de roue. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 1200 kg, tandis que sa capacité de charge dynamique atteint 600 kg à 6 km/h ou 720 kg à 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 160 mm
La roue Duratech est une roue destinée aux roulettes, conçue avec un corps en polyamide haute charge et équipée d'un roulement à billes de précision pour assurer une performance optimale. Cette roue présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement d'une largeur de 50 mm, identique au matériau du corps de roue. Le moyeu mesure 60 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 20 mm. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 1700 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 850 kg à une vitesse de 6 km/h ou 1020 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant ainsi une solution fiable et durable pour les applications exigeantes en manutention et transport.
Roue 100 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. La structure est réalisée en fonte, offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé pour assurer une excellente adhérence et une durabilité prolongée. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 900 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 450 kg à une vitesse de 6 km/h ou 540 kg à une vitesse de 4 km/h, permettant une adaptation optimale selon les conditions d'utilisation spécifiques.
Roue 150 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeur de bande de roulement de 60 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La structure est réalisée en fonte pour assurer une rigidité optimale, tandis que la bande de roulement est constituée de polyuréthane coulé offrant une excellente résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter 800 kg à 6 km/h ou 960 kg à 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements de manutention intensive et aux applications nécessitant une fiabilité accrue.
Roue 160 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La structure est réalisée en fonte pour assurer une robustesse optimale, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé offrant une excellente résistance à l'usure. Le système de roulement utilise des roulements à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1800 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 900 kg à une vitesse de 6 km/h ou 1100 kg à une vitesse de 4 km/h, permettant ainsi une utilisation polyvalente selon les besoins spécifiques de manutention et de transport.
Frequently Asked Questions
Avantages des roulettes robustes
Roues forte charge sont conçues pour les applications exigeantes où chaque roue doit supporter de manière fiable entre 500 kg et 1 500 kg tout en continuant à rouler en douceur et de manière stable. Nos roues sont fabriquées avec des matériaux renforcés et des composants robustes, garantissant des performances durables, même dans les environnements les plus difficiles. Les performances dépendent de l'ensemble du système. La roue doit donc être associée à un carter de roulettes adapté, au roulement droit et à un concept moyeu/essieu adapté à votre cycle de service individuel et à l'état du sol. Les roulettes robustes TENTE offrent de nombreux avantages clés :
Capacité de charge élevée — Le corps de la roue, les moyeux et les matériaux de la bande de roulement sont conçus pour supporter des poids importants sans déformation excessive, ce qui permet à la roue de rester ronde sous des charges statiques et dynamiques. Un couplage correct avec le boîtier garantit la charge finale admissible et la stabilité latérale de l'ensemble.
Mouvement stable — La géométrie optimisée de la bande de roulement et les roulements de haute qualité réduisent la résistance au démarrage et au roulement, ce qui permet de déplacer de lourdes charges avec moins d'effort de traction et de poussée. Le choix d'une bande de roulement plus large et d'un diamètre de roue approprié améliore la stabilité en ligne droite et minimise les vibrations lors des longs trajets.
Durabilité accrue — Les bandes de roulement résistantes et les centres robustes résistent à l'abrasion, aux coupures et aux chocs. Cela prolonge la durée de vie sur les sols rugueux, aux seuils et dans les flux de travail arrêt-démarrage.
Valeur de cycle de vie optimisée — Les options avec roulements étanches ou protégés, graisses adaptées à la température et composants résistants à la corrosion contribuent à maintenir les performances entre les intervalles de maintenance. La combinaison d'une longue durée de vie et d'un effort ergonomique réduit se traduit par un coût total de possession stable.
Types de roues robustes
Les roulettes robustes sont disponibles dans une large gamme de modèles pour répondre aux différentes exigences de charge, aux conditions du sol et à d'autres exigences environnementales. Que votre priorité soit la réduction du bruit, la résistance à l'abrasion, la protection contre les décharges électriques ou la lavabilité, il existe une configuration adaptée. En choisissant la bonne combinaison de matériau de roue, de taille de roue, de type de roulement et de type de boîtier avec lequel associer la roue robuste, vous pouvez optimiser à la fois les performances et la durée de vie pour votre application spécifique. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roulettes robustes les plus couramment utilisés et leurs principaux avantages :
Roulettes robustes de petite taille
Lorsque l'espace d'installation est restreint mais que les charges sont importantes, les roulettes robustes à profil bas offrent une capacité impressionnante avec une hauteur totale minimale. Les roues en polyamide robuste TENTE TOP associent un corps de roue et une bande de roulement en polyamide rigide, des roulements à billes de précision et une plage de température de —40 à +80 °C. Les capacités typiques atteignent 600 kg pour un diamètre de 80 mm, 720 kg pour un diamètre de 100 mm et 840 kg pour un diamètre de 125 mm par roue, ce qui les rend idéales lorsque les solutions à faible encombrement doivent tout de même supporter un poids important. Ces roues sont également disponibles dans des diamètres de roue plus grands, si nécessaire pour des applications offrant plus d'espace d'installation. L'association avec un boîtier convenablement dimensionné garantit la charge finale admissible et la stabilité latérale pour l'application.
Roulettes robustes en caoutchouc
Les roulettes robustes en caoutchouc sont choisies lorsque l'amortissement des chocs et la protection du sol sont aussi importants que la capacité de charge. Dotés de centres en fonte ou en acier et de pneus élastiques vulcanisés ou de bandes de roulement en caoutchouc solide, ils allient un roulement souple à une durabilité industrielle. Les roues TENTE FVP (centre en fonte, caoutchouc solide 67 Shore A) offrent des capacités de 600 kg à Ø200 mm, 810 kg à Ø250 mm et jusqu'à 960 kg à Ø300 mm. Pour les centres en acier embouti et une bande de roulement élastique vulcanisée associée à un roulement à billes de précision, la série SEP fournit jusqu'à 600 kg à un diamètre de 200 mm. Sélectionnez le diamètre et la structure centrale pour équilibrer la capacité de charge, le comportement aux vibrations et la durée de vie, puis associez-le à un boîtier correspondant à la valeur d'assemblage requise.
Roues robustes en polyuréthane
Les roues robustes en polyuréthane offrent une très faible résistance au roulement et une résistance élevée à l'usure sous des charges soutenues, ce qui convient parfaitement aux longs trajets, aux cycles de démarrage et d'arrêt répétés et aux sols industriels lisses. Les gammes de roues TENTE FCP/ICP Ultratech combinent des centres en fonte ou en aluminium avec du polyuréthane moulé de première qualité. Les capacités représentatives sont de 800 kg par roue à un diamètre de 160 à 200 mm, avec des versions conçues pour des vitesses supérieures allant jusqu'à 16 km/h. La bonne combinaison entre diamètre de roue, profil de la bande de roulement et précision des roulements, associée à un boîtier adapté au cycle d'utilisation, garantit une maniabilité prévisible et un intervalle d'entretien long, même en cas d'utilisation exigeante.
Domaines d'application des roues robustes
Les roulettes robustes sont utilisées dans un large éventail d'industries, où mobilité durable et capacités de charge élevées font partie intégrante. Nos roues combinent un support fiable avec précision et flexibilité pour relever les défis les plus complexes et les environnements les plus difficiles. Roues forte charge sont essentielles dans les environnements industriels. Les entrepôts et les centres logistiques les utilisent pour le transport et le stockage d'objets lourds à l'aide d'applications telles que des chariots à palettes, des cages roulantes, des étagères robustes, etc., garantissant ainsi une manutention efficace des marchandises. Dans les environnements médicaux et de laboratoire, ils prennent en charge de grands appareils, des équipements de diagnostic, des unités de stérilisation et des postes de travail mobiles qui exigent des manœuvres précises et des constructions compatibles avec l'hygiène. Les espaces commerciaux et commerciaux les utilisent, par exemple, sous de lourdes présentoirs et des comptoirs mobiles, où un repositionnement et un entretien des sols en toute sécurité sont essentiels. Sur les chantiers de construction et les applications extérieures, les roues robustes transportent des échafaudages mobiles, des chariots à outils et des plates-formes de transport sur des surfaces plus résistantes et soumis à des chocs plus élevés.