Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Instructions d'installation

Instructions d'installation

Quel que soit le type de fixation choisi, veillez lors de l'installation à ce que la surface de contact des galets soit en contact direct avec chaque dispositif. Pour les assemblages vissés, assurez-vous d'une résistance suffisante des vis (classe de qualité min. 8.8 ou équivalent). Le couple de serrage minimal doit être conforme aux directives techniques. Les assemblages vissés doivent être sécurisés de manière permanente contre tout desserrage intempestif. Les capacités de charge indiquées sont basées sur le respect de ces instructions d'installation.


Instructions d'installation Séries 5320/5327
Lors du vissage de la fixation, la clé plate spéciale prévue à cet effet (voir figure) doit impérativement être utilisée. Elle doit reposer à plat pendant l'installation afin d'utiliser toute la surface d'appui du capuchon de recouvrement. Le couple de serrage doit être d'au moins 25 Nm.