-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6
Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision Produit certifié TÜV.
-
150 mm
-
200 kg
-
155 mm
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions 150 mm
Linea, 5984UAP150R36-32S30
Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Roulettes pivotantes 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-1/2-13x1
Roulette pivotante, Housing made of glass-filled Polyamide, Tige filetée à collet hexagonal. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision
-
125 mm
Unité d'entraînement pouvant être abaissée et relevée 125 mm
E-Drive optima, EDOAUFF125P60
E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30 CC R9002
Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision Chape avec câble intégré protégé en polyéthyléne
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S27 safety OH155
Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes. Roulette pivotante avec frein homme-mort, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision : La LINEA Safety avec son système de blocage homme mort est conçue pour les applications avec un centre de gravité moindre (EX. Lits d'hôpitaux). Les roulettes sont automatiquement bloquées dès lors que la commande n'est plus activée. En cas d'utilisation avec une application ayant un fort centre de gravité, une assistance technique est obligatoire afin de se conformer aux normes en vigueur.
-
125 mm
Unité d'entraînement pouvant être abaissée et relevée 125 mm
E-Drive ultimate, EDUAUFF125P60
E-Drive ultimate, moteur sans balai avec fonction de décélération et couple constant. avec fonction de décélération et couple constant. Solide boîtier en tôle d'acier galvanisée, la roue est remplaçable par le client et remplaçable et peut être commandée individuellement, sans entretien.
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Roulettes pivotantes 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1
Roulette pivotante, Housing made of glass-filled Polyamide, Tige filetée à collet hexagonal. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision
-
150 mm
-
100 kg
-
188 mm
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions 150 mm
2074PJP150R26-28S45
Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en acier embouti, Finition zinguée et chromaté, pivot sur double chemin de billes, Axe de roue riveté pour fixer le capot. Habillage polypropylène, RAL 9002 gris-blanc, Tige pour roulette à blocage central. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision
-
75 mm
-
75 kg
-
113 mm
Roulettes pivotantes 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-1/2-13x1
Roulette pivotante, Housing made of glass-filled Polyamide, Tige filetée à collet hexagonal. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision