Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6

EAN:
4031582338904

Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision Produit certifié TÜV.

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 150 mm
Largeur de roue 15 mm
Diamètre de la tige 32 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

150 mm

Largeur de roue

15 mm

Diamètre de la tige

32 mm

Longueur de la tige

50 mm

Déport

48 mm

Diamètre d'encombrement

254 mm

Hauteur

155 mm

Capacité de charge dynamique

150 kg

Résistance à la température

- 10 / + 40 °C

Norme

EN_12531

Poids

1 kg

Diamètre du dôme

46 mm

Rayon d'encombrement

127 mm

Dureté du bandage

D 42 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions

Variantes

Roulettes

5946UAP150R36-32S30OH155 4xM6

Roulette pivotante avec blocage centralisé, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Tige pour roulette à ...

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement