Roulettes pivotantes 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-1/2-13x1
Roulette pivotante, Housing made of glass-filled Polyamide, Tige filetée à collet hexagonal. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 100 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Tige filetée | 1/2-13X1 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
100 mm
Largeur de roue
32 mm
Tige filetée
1/2-13X1 mm
Déport
36 mm
Diamètre d'encombrement
172 mm
Hauteur
146 mm
Capacité de charge dynamique
82 kg
Résistance à la température
- 10 / + 40 °C
Norme
EN_12530
Rayon d'encombrement
86 mm
Dureté du bandage
A 87 Shore
Ø trou de fixation
11 mm
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes