Roulettes
5946UAP150R36-32S27 safety OH155
Roulette pivotante avec blocage centralisé, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes. Roulette pivotante av...
Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes. Roulette pivotante avec frein homme-mort, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision : La LINEA Safety avec son système de blocage homme mort est conçue pour les applications avec un centre de gravité moindre (EX. Lits d'hôpitaux). Les roulettes sont automatiquement bloquées dès lors que la commande n'est plus activée. En cas d'utilisation avec une application ayant un fort centre de gravité, une assistance technique est obligatoire afin de se conformer aux normes en vigueur.
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 150 mm |
Largeur de roue | 15 mm |
Diamètre de la tige | 32 mm |
Diamètre de roue
150 mm
Largeur de roue
15 mm
Diamètre de la tige
32 mm
Longueur de la tige
50 mm
Déport
48 mm
Diamètre d'encombrement
254 mm
Hauteur
155 mm
Capacité de charge dynamique
150 kg
Résistance à la température
- 10 / + 40 °C
Norme
similar_EN12531
Poids
1 kg
Rayon d'encombrement
123 mm
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions
Roulette pivotante avec blocage centralisé, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes. Roulette pivotante av...