R
Roulettes TENTE Linea et Levina récompensées lors du concours organisé par Deutscher Designer Club
  • Produits
  • Industries
  • Solutions de mobilité
Lexique: R
REACH : Réglement Européen sur l'utilisation des substances chimiques
Récompense Design Red Dot
Résistance au démarrage, au roulage et au pivotement des roulettes TENTE
Résistance chimique des roues et roulettes
Roues : solutions durables
Roues et roulettes
Roues et roulettes TENTE pour transpalettes
Roues forte charge TENTE
Roulement à billes de précision
Roulements à billes coniques : amovibles et réajustables
Roulettes
Roulettes de siège de bureau pour tout type de sol
Roulettes lavables répondant aux règlementations d'hygiène
Roulettes particulièrement fiables pour les conteneurs roulants dans les services incendie
Roulettes plastiques
Roulettes pour transpalettes
Roulettes primées TENTE pour les lits d'hôpitaux
Roulettes TENTE Linea et Levina récompensées lors du concours organisé par Deutscher Designer Club
Roulettes TENTE récompensées : Levina et Integral
A B C D E F G H I L M P Q R S T W
Page de démarrage | Table des matières
Navigation Lexicon
A B C D E F G H I L M P Q R S T W Page de démarrage Table des matières

Roulettes TENTE Linea et Levina récompensées lors du concours organisé par Deutscher Designer Club

Les roulettes TENTE prouvent leur "Good Design" : Le jury du concours "Good Design" (www.ddc.de), qui est organisé chaque année par la société Deutscher Designer Club, recherche des designs qui se distinguent. Les jurys d'experts interdisciplinaires sélectionnent des produits pour leur "Good Design" et décernent des médailles d'or, d'argent et de bronze dans huit catégories – parmi lesquelles on retrouve la catégorie Produit mais aussi les catégories Print, Digital, Innovation, Institutionnel et autres. 

Diverses roulettes TENTE se sont déjà distinguées par leur « Good Design » : La roulette de lit d’hôpital Linea, lauréate de la médaille d’argent, allie un design exclusif à la plus haute qualité. Cette gamme de roulettes jumelées en plastique est polyvalente, facile à nettoyer et est même disponible sur demande à une hauteur particulièrement basse. 
La roulette en plastique Levina, quant à elle, allie les dernières technologies à un parfait design et a été récompensée d’une médaille de bronze. La robustesse de la chape ainsi que l’utilisation d’un plastique de haute qualité garantissent une longue durée de vie. La Levina dispose non seulement d’excellentes propriétés de roulage mais aussi d’une stabilité à l’arrêt de premier ordre grâce à sa pédale de frein courte et facile à utiliser. La Levina est faite de surfaces lisses qui sont faciles à nettoyer, ce qui la rend idéale pour l’industrie alimentaire.

Un "Good Design" primé : succès pour TENTE 
La roulette jumelée Aviana a également reçu un prix pour son "Good Design". Elle est utilisée sur les chariots de service à bord en aéronautique et offre un maximum de facilité et de confort. En effet, en plus de son roulage silencieux, la roulette Aviana permet au personnel de bord de déplacer les dessertes en toute sécurité dans les espaces restreints. 
Les roulettes de lits de la série 2940 sont particulièrement adaptées au secteur médical. Ces roulettes jumelées sont non seulement durables et stables, mais elles supportent également des charges élevées et sont faciles à déplacer. Cela a impressionné le jury du Deutscher Designer Club.
Retour à la page d'accueil
TENTE Canada, Inc.
1091 Kerrisdale Blvd. 
Newmarket ON L3Y 8W1
Canada