R
Roulettes particulièrement fiables pour les conteneurs roulants dans les services incendie
  • Produits
  • Industries
  • Solutions de mobilité
Lexique: R
REACH : Réglement Européen sur l'utilisation des substances chimiques
Récompense Design Red Dot
Résistance au démarrage, au roulage et au pivotement des roulettes TENTE
Résistance chimique des roues et roulettes
Roues : solutions durables
Roues et roulettes
Roues et roulettes TENTE pour transpalettes
Roues forte charge TENTE
Roulement à billes de précision
Roulements à billes coniques : amovibles et réajustables
Roulettes
Roulettes de siège de bureau pour tout type de sol
Roulettes lavables répondant aux règlementations d'hygiène
Roulettes particulièrement fiables pour les conteneurs roulants dans les services incendie
Roulettes plastiques
Roulettes pour transpalettes
Roulettes primées TENTE pour les lits d'hôpitaux
Roulettes TENTE Linea et Levina récompensées lors du concours organisé par Deutscher Designer Club
Roulettes TENTE récompensées : Levina et Integral
A B C D E F G H I L M P Q R S T W
Page de démarrage | Table des matières
Navigation Lexicon
A B C D E F G H I L M P Q R S T W Page de démarrage Table des matières

Roulettes particulièrement fiables pour les conteneurs roulants dans les services incendie

On retrouve des conteneurs roulants dans de nombreux endroits. Que ce soit à votre bureau à domicile, à votre bureau en entreprise, à l'infirmerie de premiers soins à l'aéroport, ou au centre commercial - ce meuble de stockage pratique est extrêment polyvalent. 

Les conteneurs roulants sont ausssi utilisés par les brigades incendie. Quand les sapeurs pompiers sont appelés, les choses doivent bouger vite, mais doivent être également absolument sécurisées. Les rouletttes sur les conteneurs roulants doivent être par conséquent faciles à déplacer et à immobiliser, même lorsqu'elles supportent des charges lourdes. Nous avons développé une solution innovante pour ce cas de figure : TENTE 349D. Ces roulettes fixes avec une capacité de charge dynamique de plus de 350kg ont un système de blocage automatique. Cela signifie que le frein est toujours activé et la roulette toujours bloquée. Le conteneur ne peut être déplacé uniquement si la poignée est actionnée manuellement pour relâcher le blocage. Si le conteneur glisse, les pompiers peuvent relâcher la poignée et le système de blocage est de nouveau activé.
Soyez convaincus de la haute qualité des roulettes TENTE pour les containers roulants. Si vous avez besoin d 'une solution personnalisée, contactez-nous - nous développerons des roulettes innovantes pour votre application!
Retour à la page d'accueil
TENTE Canada, Inc.
1091 Kerrisdale Blvd. 
Newmarket ON L3Y 8W1
Canada