D
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
D

9 Publications dans cette catégorie d’encyclopédie

Dangers associés à la décharge électrostatique

L'ESD se réfère aux décharges électrostatiques. La friction peut provoquer une charge électrostatique dans l'équipement. 
En savoir plus

Déport

Les roulettes peuvent être séparées en roulettes fixes non pivotantes, ce qui confère à la roulette sa stabilité directionnelle, et en roulettes pivotantes verticalement qui permettent de manœuvrer.
En savoir plus

Des fixations pour chaque type d'utilisation

La performance d’une roue ou d’une roulette dépend fortement de la fixation utilisée. Le type de fixation requis est déterminé par l’équipement auquel les roulettes doivent être fixées. 
En savoir plus

Des roues et roulettes innovantes

Les roues continuent de mettre le monde en mouvement. Et TENTE est au premier rang ! Nous développons sans cesse de nouvelles roues et roulettes afin de répondre à toutes les exigences.
En savoir plus

Des solutions polyvalentes pour roulettes

Depuis plus de 90 ans, nous développons des roulettes dans différentes variantes et différents design. 
En savoir plus

Design et matériaux - la chape en détail

Une roulette est composée de trois éléments: la roue, la fixation et la chape. Concernant les chapes, une distinction est faite entre les chapes pour roulettes fixes et chapes pour roulettes pivotantes.
En savoir plus

Déterminer les conditions de température

Les facteurs à considérer lors de la sélection de roues et roulettes les plus adaptées à votre application incluent les conditions thermiques auxquelles elles seront exposées.
En savoir plus

Deux ou quatre roulettes ?

Toute personne voyageant régulièrement avec une valise sait à quel point le trajet peut être pénible. Les valises à roulettes sont parfaites pour réduire la charge et faciliter les manœuvres.
En savoir plus

Différents types de roues caoutchouc solide

Les roues faites de caoutchouc solide sont utilisées dans beaucoup d'industries différentes, incluant les équipements de transport dans les systèmes de convoyage et dans les conteneurs à déchets. 
En savoir plus
Retour à la page d'accueil
TENTE Canada, Inc.
1091 Kerrisdale Blvd. 
Newmarket ON L3Y 8W1
Canada