P
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
P

9 Publications dans cette catégorie d’encyclopédie

Pneumatiques : confort de conduite excellent même sur sols irréguliers

Les pneumatiques, que nous connaissons bien pour les voitures et les vélos, sont aussi utilisés dans bien d'autres domaines. 
En savoir plus

Polyuréthane comme bandage de roue

Le Polyuréthane (PU) est largement utilisé comme matériau de bandage pour les roues et roulettes. Le PU a des propriétés élastiques tout en étant très robuste.
En savoir plus

Precision and cone ball bearing

Ball bearings are a subtype of rolling bearings in which balls are used as rolling elements between an inner and outer ring. They therefore offer better running characteristics than other wheel bearings such as roller bearings or plain bearings.
En savoir plus

Présentoirs de magasin - bon roulage et immobilité garantie

Les présentoirs mobiles sont utilisés principalement dans les supermarchés, les magasins et les aéroports.
En savoir plus

Properties of roller bearings

Wheel bearings for castors can be divided into various types: The four most common types are roller bearings, plain bearings, cone ball bearings and precision ball bearings. 
En savoir plus

Propriétés des pneus caoutchouc

Les pneus caoutchouc, aussi connus sous le nom pneus pleins, sont constitués de différents élastomères et sont disponibles en différentes versions, par exemple cylindriques ou coniques.
En savoir plus

Propriétés des roulettes d'ameublement

Les roulettes d’ameublement sont utilisées dans les salons ou encore dans les bureaux. Elles doivent répondre à des exigences différentes selon le lieu où elles sont utilisées.
En savoir plus

Propriétés des roulettes d'équipement

Les roulettes d’équipement sont légères et la capacité de charge par roulette est d’environ 100 kg. 
En savoir plus

Propriétés des roulettes en acier inoxydable

Les roulettes en acier inoxydable sont faites d'un acier de particulièrement haute qualité et supportent une charge permamente même exposées à des influences extérieures sévères.
En savoir plus
Retour à la page d'accueil
TENTE Canada, Inc.
1091 Kerrisdale Blvd. 
Newmarket ON L3Y 8W1
Canada