D
Dangers associés à la décharge électrostatique
  • Produits
  • Industries
  • Solutions de mobilité
Lexique: D
Dangers associés à la décharge électrostatique
Déport
Des fixations pour chaque type d'utilisation
Des roues et roulettes innovantes
Des solutions polyvalentes pour roulettes
Design et matériaux - la chape en détail
Déterminer les conditions de température
Deux ou quatre roulettes ?
Différents types de roues caoutchouc solide
A B C D E F G H I L M P Q R S T W
Page de démarrage | Table des matières
Navigation Lexicon
A B C D E F G H I L M P Q R S T W Page de démarrage Table des matières

Dangers associés à la décharge électrostatique

L'ESD se réfère aux décharges électrostatiques. La friction peut provoquer une charge électrostatique dans l'équipement. Si cette charge ne peut pas être dissipée, elle se déchargera au premier contact avec le sol.

Le phénomène d’ESD (décharge électrostatique) est bien connu dans la vie de tous les jours et, bien qu’il puisse être désagréable, il est généralement inoffensif. La situation est toutefois différente dans l’industrie ou dans les établissements médicaux, par exemple. Ici, la décharge électrostatique peut avoir des conséquences dramatiques. En effet, dans les zones présentant un risque d’incendie ou d’explosion, par exemple, des gaz ou poussières risquent de s’enflammer. De plus, des équipements sensibles peuvent être endommagés lors de la décharge. Un effet qui, surtout dans les hôpitaux, doit être évité à tout prix ! Dans ce type de situation, des matériaux spéciaux compatibles avec l’ESD sont utilisés afin de conduire et décharger la tension dans le sol.

Les matériaux compatibles avec l’ESD
Les plastiques et le caoutchouc sont des isolants, c’est-à-dire des matériaux non conducteurs. Afin de rendre de tels matériaux conducteurs, des particules de graphite leur sont ajoutées. Cela permet de réduire la résistance ohmique et d’utiliser ces matériaux dans les zones les plus sensibles. Les roulettes TENTE compatibles avec l’ESD sont disponibles dans de nombreuses versions pour différentes applications. Si nécessaire, nous pouvons également développer des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils de nos experts en roulettes !
Retour à la page d'accueil
TENTE Canada, Inc.
1091 Kerrisdale Blvd. 
Newmarket ON L3Y 8W1
Canada