R
Roulettes pour transpalettes
  • Produits
  • Industries
  • Solutions de mobilité
Lexique: R
REACH : Réglement Européen sur l'utilisation des substances chimiques
Récompense Design Red Dot
Résistance au démarrage, au roulage et au pivotement des roulettes TENTE
Résistance chimique des roues et roulettes
Roues : solutions durables
Roues et roulettes
Roues et roulettes TENTE pour transpalettes
Roues forte charge TENTE
Roulement à billes de précision
Roulements à billes coniques : amovibles et réajustables
Roulettes
Roulettes de siège de bureau pour tout type de sol
Roulettes lavables répondant aux règlementations d'hygiène
Roulettes particulièrement fiables pour les conteneurs roulants dans les services incendie
Roulettes plastiques
Roulettes pour transpalettes
Roulettes primées TENTE pour les lits d'hôpitaux
Roulettes TENTE Linea et Levina récompensées lors du concours organisé par Deutscher Designer Club
Roulettes TENTE récompensées : Levina et Integral
A B C D E F G H I L M P Q R S T W
Page de démarrage | Table des matières
Navigation Lexicon
A B C D E F G H I L M P Q R S T W Page de démarrage Table des matières

Roulettes pour transpalettes

Les transpalettes transportent des charges lourdes - et ce généralement plusieurs fois par jour. Les roulettes de transpalettes doivent être capables de supporter ces charges et doivent être par conséquent robustes, durables et avoir une forte capacité de charge. 

Les bandages de ces roulettes sont toujours constitués de polyuréthane ou de polyamide, ce qui les rendent extrêment résistantes à l'abrasion. Les deux matériaux ont un haut degré de dureté. Le polyamide résiste mieux aux chaleurs élevées tandis que le polyuréthane est plus résistant à l'usure. Afin d'obtenir de meilleures propriétés de suspension et d'amortissement, il est aussi possible d'utiliser du polyuréthane élastique. Les corps de roue et les roulements à billes sont toujours en acier. 

Choisir les bonnes roues de chariot élévateur 
En règle générale, les transpalettes sont équipées de roulettes pivotantes ou de roulettes guide. Dans le cas de chariots élévateurs, en particulier, les roulettes avant sont souvent installées des deux côtés. Lors du choix des roulettes appropriées aux transpalettes, les dimensions des roulettes et du transpalette sont importants, tout autant que le diamètre et la longueur des roulements à billes. Une attention particulière doit être portée à la capacité de charge maximale.
Le nombre de roulettes et la charge nominale sont importants pour calculer cette capacité de charge maximale. Pour le calcul, une roulette est soustraite du nombre total de roulettes nécessairess, parce que sur les sols irréguliers la charge n'est pas toujours répartie unifomément sur toutes les roulettes. Cela assure que la capacité de charge des roulettes est suffisante même si l'une d 'entre elles est temporairement déchargée.
Retour à la page d'accueil
TENTE Canada, Inc.
1091 Kerrisdale Blvd. 
Newmarket ON L3Y 8W1
Canada