Roulettes en acier
- Industrie
-
Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roues de haute qualité
- Accessoires pour solutions de mobilité
- Systèmes motorisés
- Actus & Innovation
- À propos de nous
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et efficace. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier légère et intègre un roulement pivotant à simple rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, complétée par un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 50 mm et la hauteur totale de 60 mm permettent une intégration compacte dans diverses applications. Cette roulette supporte une charge dynamique de 23 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 46 kg, garantissant des performances fiables pour les équipements mobiles légers à moyens.
Roulette pivotante 40 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, légère avec un roulement pivotant à simple rangée de billes assurant une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, complétée par un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Les dimensions compactes incluent une hauteur totale de 51 mm et un diamètre de roue de 40 mm, permettant une intégration aisée dans des espaces restreints. Cette roulette supporte une charge dynamique de 20 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 40 kg, la rendant idéale pour des applications légères à moyennes nécessitant mobilité et maniabilité.
Roulette pivotante 40 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, légère avec roulement pivotant à simple rangée de billes assurant une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse et offrant un diamètre de 40 mm pour une manœuvrabilité optimale dans les espaces restreints. Les dimensions compactes incluent une hauteur hors tout de 53 mm, permettant une intégration aisée sous les équipements. Cette roulette supporte une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg, garantissant des performances fiables pour diverses applications industrielles et commerciales nécessitant mobilité et robustesse.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, légère avec roulement pivotant à simple rangée de billes assurant une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse et offrant un diamètre de 50 mm pour une manœuvrabilité optimale. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 69 mm, permettant une intégration compacte dans diverses applications. Cette roulette supporte une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg, garantissant des performances fiables pour les équipements mobiles légers à moyens.
Roulette pivotante 40 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et efficace. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier légère et intègre un roulement à pivot à simple rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse, et affiche un diamètre de 40 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 55 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 80 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles légères nécessitant mobilité et résistance.
Roulette fixe 14 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation, offrant une installation stable et sécurisée. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne, garantissant une résistance mécanique optimale dans les applications industrielles. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, assurant une excellente durabilité et une résistance à l'usure. Le système de roulement utilise un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide et silencieux. Avec un diamètre de roue de 14 mm et une hauteur totale de 17 mm, cette roulette compacte offre une capacité de charge dynamique de 25 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 50 kg, la rendant idéale pour les applications nécessitant un encombrement réduit.
Roulette pivotante 25 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier légère et utilise un roulement à simple rangée de billes pour le pivotement. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise comme palier. Le diamètre de roue est de 25 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 36 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 10 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 20 kg. Cette roulette convient particulièrement aux armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roulette pivotante 36 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, légère avec roulement pivotant à simple rangée de billes assurant une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 36 mm, cette roulette compacte offre une hauteur hors tout de 48 mm. Elle supporte une charge dynamique de 30 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 60 kg. Cette roulette est particulièrement adaptée aux armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une mobilité contrôlée dans des espaces restreints.
Roulette fixe 38 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine carrée pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne assurant une robustesse optimale. La roue est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide et silencieux. Le diamètre de roue est de 38 mm et la hauteur hors tout de l'ensemble atteint 48 mm, offrant un encombrement compact. Cette roulette présente une capacité de charge dynamique de 30 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique admissible de 60 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications légères nécessitant mobilité et maniabilité dans des espaces restreints.
Roulette pivotante 25 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, légère avec roulement à simple rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise d'un diamètre de 25 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 86 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle convient parfaitement aux applications telles que les armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une mobilité contrôlée et une résistance adaptée aux environnements professionnels.
Roulette pivotante 32 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, légère et utilise un roulement à simple rangée de billes pour le pivotement. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Le diamètre de roue est de 32 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 42,5 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 70 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 140 kg. Cette roulette convient parfaitement aux armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roulette pivotante 32 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier légère et utilise un roulement à simple rangée de billes pour le pivotement. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise comme palier. Le diamètre de roue est de 32 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 42,5 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 20 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 40 kg. Cette roulette convient particulièrement aux armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roulette pivotante 38 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier légère et utilise un roulement à simple rangée de billes pour le pivotement. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise comme palier. Le diamètre de roue est de 38 mm et la hauteur hors tout atteint 50,5 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 25 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 50 kg. Elle convient parfaitement aux applications telles que les armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier légère et utilise un roulement à simple rangée de billes pour le pivotement. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise comme système de roulement. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 66 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg. Elle convient parfaitement pour les armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roulette fixe 25 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide. Le diamètre de roue de 25 mm et la hauteur hors tout de 28 mm confèrent à cette roulette un encombrement compact. Les capacités de charge sont de 25 kg en dynamique à une vitesse de 3 km/h et de 50 kg en statique, permettant une utilisation polyvalente dans diverses applications industrielles nécessitant mobilité et fiabilité.
Roulette fixe 45 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide. Le diamètre de roue de 45 mm et la hauteur hors tout de 48,5 mm confèrent à cette roulette des dimensions compactes adaptées aux applications nécessitant un encombrement réduit. Les capacités de charge s'élèvent à 40 kg en charge dynamique à une vitesse de 3 km/h et 80 kg en charge statique, permettant une utilisation polyvalente dans diverses configurations industrielles et commerciales.
Roulette fixe 14 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine ronde et d'un boîtier en tôle d'acier, légère pour une construction optimisée. La roue en polyamide présente une bande de roulement identique au corps de roue et intègre un moyeu lisse avec entretoise assurant un fonctionnement fluide. Avec un diamètre de roue de 14 mm et une hauteur hors tout de 13,5 mm, cette roulette compacte offre une capacité de charge dynamique de 15 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 30 kg. Cette solution technique est particulièrement adaptée aux armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une mobilité contrôlée dans des espaces restreints tout en maintenant une résistance mécanique fiable pour les applications industrielles et professionnelles.
Roulette fixe 14 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste. La roue de 14 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 17 mm, cette roulette compacte offre une capacité de charge dynamique de 25 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 50 kg. Elle est particulièrement adaptée aux armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une solution de mobilité discrète et performante dans des espaces restreints.
Roulette fixe 30 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste. La roue de 30 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur hors tout de 34 mm, cette roulette compacte offre une capacité de charge dynamique de 30 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 60 kg. Elle est particulièrement adaptée aux armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une solution de mobilité fiable et durable dans des espaces restreints.
Roulette pivotante 32 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier légère et utilise un roulement à simple rangée de billes pour le pivotement. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Le diamètre de roue est de 32 mm et la hauteur hors tout atteint 42,5 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle convient parfaitement aux armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une mobilité fiable et compacte.
Roulette pivotante 25 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, légère avec roulement à simple rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise d'un diamètre de 25 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 86 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle est particulièrement adaptée pour les armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une mobilité fiable et une construction compacte.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à 4 km/h et 480 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et dispose d'un moyeu lisse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à 4 km/h ou 480 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Roulette fixe 250 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 250 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement fluide. L'ensemble présente une hauteur totale de 290 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et de 640 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1600 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles nécessitant le transport de charges lourdes avec une excellente durabilité et fiabilité.
Foire aux questions
Avantages des roulettes en acier
Les roulettes en acier sont conçues pour être résistantes, durables et offrir des performances de charge élevées, ce qui en fait un choix fiable pour les applications industrielles et commerciales exigeantes. Leur construction robuste en acier offre une excellente résistance à l'usure et aux chocs, garantissant un mouvement fluide et constant même sous de lourdes charges. Qu'elles soient utilisées pour les chariots de production et de plate-forme, les équipements de transport, les armoires à outils ou les établis de travail, les roulettes en acier allient durabilité et mobilité polyvalente.
Les roulettes en acier TENTE offrent de nombreux avantages :
Résistance exceptionnelle - Les roulettes en acier sont conçues pour supporter facilement de lourdes charges, ce qui les rend idéales pour les applications industrielles. Notre roulette en acier la plus robuste peut supporter des charges allant jusqu'à 15 000 kg et plus.
Durabilité extrême - Le boîtier en acier résiste à l'usure, aux chocs et à la déformation, conservant sa forme et sa fonction au fil du temps. Leur construction robuste garantit des performances durables, même en cas d'utilisation quotidienne intense.
Résistance à la chaleur — Les roulettes en acier tolèrent des températures plus élevées, en particulier lorsqu'elles sont associées à des matériaux de roue résistants à la chaleur, ce qui les rend adaptées aux environnements chauds.
Configurations polyvalentes - Les roulettes en acier sont disponibles dans une variété de matériaux, de tailles et de types de montage pour répondre à des exigences spécifiques. Ils peuvent être adaptés à des applications allant des environnements d'atelier aux équipements logistiques, garantissant ainsi une flexibilité dans de nombreux secteurs.
Types de roulettes en acier
Les roulettes en acier sont disponibles en différents modèles pour répondre aux exigences spécifiques d'un large éventail d'applications, du transport industriel lourd aux équipements d'atelier polyvalents. Chaque type est conçu pour offrir des avantages uniques, combinant une résistance exceptionnelle, une durabilité et une mobilité fluide. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roulettes en acier les plus courants et leurs principaux avantages :
Roulettes robustes en acier
Ces roulettes sont conçues pour des capacités de charge extrêmes et des environnements industriels exigeants. Dotés de boîtiers robustes en acier soudé et de composants renforcés, ils sont idéaux pour les chariots de production, les équipements de transport, les armoires à outils et les établis qui manipulent quotidiennement de lourdes charges. Notre roulette en acier robuste la plus résistante, l'Omikron twin, peut supporter jusqu'à 15 000 kg et plus. Ces roulettes en acier sont utilisées, par exemple, sur des chariots de transport lourds utilisés dans la production de pales d'éoliennes.
Roulettes en acier freiné
Les roulettes en acier freiné allient mobilité fiable et mécanismes de verrouillage sécurisés pour empêcher tout mouvement involontaire. Ils sont parfaits pour des applications telles que les chariots à plate-forme ou les armoires à outils, où la stabilité et la sécurité sont tout aussi importantes que la fluidité du transport.
Petites roulettes en acier
Les petites roulettes en acier, avec des diamètres de roue à partir de 50 mm seulement, sont parfaites pour les applications compactes et légères. Ils sont couramment utilisés sur les chariots de nettoyage professionnels, les armoires à outils et les petits établis de travail, où une conception peu encombrante, une durabilité et un mouvement fluide sont essentiels malgré leur petite taille.
Domaines d'application des roulettes en acier
Roulettes en acier sont idéales pour les environnements industriels et commerciaux qui nécessitent des capacités de charge élevées, une durabilité et un transport fluide. Dans l'industrie, ils sont couramment utilisés sur les chariots de production et de plate-forme, les équipements de transport, les armoires à outils et les établis de travail, où des performances fiables et une manutention robuste sont essentielles. Dans le domaine des meubles et des applications mobiles, les roulettes en acier sont présentes sur les chariots de nettoyage professionnels, les équipements de restauration et les cages à roulettes, offrant une mobilité robuste et fluide pour les opérations quotidiennes. Leur polyvalence et leur robustesse en font un choix de choix partout où de lourdes charges, des mouvements fréquents et une fiabilité durable sont requis.