- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roues de haute qualité
- Roues par type de roulement
-
Roulement à rouleaux
Roues à roulements rouleaux
Roue 100 mm
La roue Supratech en polypropylène présente un diamètre de 100 mm avec un moyeu d'une longueur de 34,9 mm et un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe. Sa bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offre une largeur de 32 mm et intègre des roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant adaptée aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 37 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 48 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 100 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 35 mm. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur avec un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe, équipé de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 150 kg, la rendant idéale pour les échafaudages, chariots de courses, mobilier de magasin, armoires à outils, équipements de transport et d'élimination des déchets.
Roue 80 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 80 mm avec une largeur de bande de roulement de 34 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 250 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 125 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, elle intègre des roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 125 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm et une longueur de moyeu de 48 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 400 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 125 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 37 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Sa capacité de charge dynamique atteint 100 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 200 kg. Cette roue convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 37 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Sa capacité de charge dynamique atteint 100 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que sa charge statique maximale est de 200 kg. Cette roue convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 260 mm
La roue Puretech air est fabriquée en polypropylène et équipée d'un pneumatique à profil pavé d'une largeur de 85 mm. Cette roue présente un diamètre de 260 mm avec un moyeu d'une longueur de 74 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Elle est dotée de roulements à rouleaux pour assurer une rotation optimale. Sa capacité de charge dynamique atteint 150 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que sa charge statique maximale est également de 150 kg, offrant ainsi une solution robuste pour les applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement pneumatique à profil pavé d'une largeur de 100 mm. Cette roue présente un diamètre de 400 mm et est équipée de roulements à rouleaux pour assurer une rotation fluide. Le moyeu mesure 74 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La capacité de charge dynamique atteint 200 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que la charge statique supportée s'élève à 400 kg, offrant une solution robuste pour les applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.
Roue 260 mm
La roue Puretech air est fabriquée en tôle d'acier avec un pneumatique à profil pavé d'une largeur de 85 mm. Cette roue présente un diamètre de 260 mm et est équipée de roulements à rouleaux pour assurer une rotation fluide. Le moyeu mesure 74 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La capacité de charge dynamique atteint 150 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale supportée est de 300 kg, offrant ainsi une solution robuste pour les applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est conçue avec un corps en tôle d'acier et équipée d'un pneumatique à profil pavé d'une largeur de 100 mm. Cette roue présente un diamètre de 400 mm avec un moyeu d'une longueur de 74 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Elle intègre des roulements à rouleaux pour assurer une rotation optimale. Sa capacité de charge dynamique atteint 200 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 400 kg, offrant ainsi une solution robuste pour les applications industrielles nécessitant une mobilité fiable.
Roue 101,5 mm
La roue Supratech en polyamide présente un diamètre de 101,5 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 50,8 mm. Elle est équipée d'un roulement à rouleaux avec entretoise, d'un moyeu de 63,5 mm de longueur et d'un alésage d'axe de 12,7 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 158 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 316 kg, la rendant idéale pour les roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 127 mm
La roue Supratech en polyamide présente un diamètre de 127 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 50,8 mm. Elle est équipée d'un roulement à rouleaux avec entretoise, d'un moyeu de 63,5 mm de longueur et d'un alésage d'axe de 12,7 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 170 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 340 kg. Elle convient parfaitement aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 152,5 mm
La roue Supratech présente un diamètre de 152,5 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 50,8 mm, montée sur un corps en polyamide équipé d'un roulement à rouleaux avec entretoise, avec un moyeu de 63,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 12,7 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 272 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 544 kg, la rendant adaptée aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 203,25 mm
La roue Supratech présente un diamètre de 203,25 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 50,8 mm, montée sur un corps en polyamide équipé d'un roulement à rouleaux avec entretoise, avec un moyeu de 63,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 12,7 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 306 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 612 kg, la rendant adaptée aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 101,5 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 101,5 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 50,8 mm, montée sur un moyeu en polypropylène de 63,5 mm de longueur et équipée d'un roulement à rouleaux avec entretoise pour un alésage d'axe de 12,7 mm. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 272 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 544 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, la construction automobile OEM, les chariots de production et l'équipement de transport.
Roue 127 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 127 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 50,8 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à rouleaux avec entretoise. Le moyeu d'une longueur de 63,5 mm dispose d'un alésage d'axe de 12,7 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 340 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 680 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, la construction automobile OEM, les équipements aéroportuaires et la construction de machines.
Roue 152,5 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 152,5 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 50,8 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à rouleaux avec entretoise et d'un moyeu de 63,5 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12,7 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 408 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 816 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'aérospatiale, l'automobile OEM, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 203,25 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 203,25 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 50,8 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à rouleaux avec entretoise et un moyeu de 63,5 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12,7 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 453 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 906 kg, adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Elastech en polyamide présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 40 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 500 kg, la rendant adaptée aux systèmes AMR, chariots de production, équipements de transport et diverses applications industrielles.
Roue 125 mm
La roue Elastech en polyamide présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 40 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Sa capacité de charge dynamique atteint 250 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 500 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Supratech en polypropylène présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 32 mm, équipée de roulements rouleaux et d'un moyeu de 44,4 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, adaptée aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 160 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 160 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm et une longueur de moyeu de 58 mm, équipée d'un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 600 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Foire aux questions
Avantages des roues avec roulement à rouleaux
Les roulements à rouleaux font partie intégrante de la famille des roulements et constituent un élément essentiel des systèmes de mobilité. Contrairement aux roulements lisses qui reposent sur un contact glissant, ils utilisent des rouleaux cylindriques passant entre une bague intérieure et une bague extérieure. Ce contact de roulement réduit la friction, ce qui permet un mouvement plus fluide et une force de rupture réduite sous charge. Grâce à leur hauteur de construction relativement faible, ils combinent un design compact avec une capacité de charge impressionnante. Les roues à roulement à rouleaux TENTE présentent de nombreux avantages :
Résistance au roulement inférieure — Le contact linéaire des rouleaux cylindriques minimise la friction entre les anneaux, de sorte que les charges lourdes commencent à se déplacer avec moins d'effort et conservent leur élan avec moins de pics de poussée et de traction. Cela favorise un fonctionnement économe en énergie et réduit la pression sur les utilisateurs.
Capacité de charge élevée — Les roulements à rouleaux répartissent les forces sur plusieurs rouleaux, fournissant un support radial robuste sans déformation excessive. Cela signifie que les roues à roulement peuvent supporter des poids importants de manière fiable, ce qui est idéal pour le transport à basse vitesse où la capacité et la stabilité sont primordiales.
Durée de vie élevée, faible entretien — Les unités de roulements graissées en usine fonctionnent sans problème pendant de longues périodes dans des conditions normales. Grâce à des options d'étanchéité et de relubrification appropriées, les roues équipées de roulements à rouleaux conservent des performances constantes et réduisent les opérations de maintenance imprévues.
Hauteur d'installation peu encombrante : par rapport aux autres types de roulements, les modèles de roulements à rouleaux peuvent atteindre une hauteur d'encastrement inférieure, ce qui permet de maintenir la compacité des profils d'équipement. Vous gagnez en stabilité et en résistance sans sacrifier le dégagement ni les contraintes générales de conception.
Types de roues à roulement à rouleaux
Roulements à rouleaux sont disponibles dans une variété de modèles, chacun étant optimisé pour des conditions de fonctionnement et des priorités de performance spécifiques. Chez TENTE, nous fabriquons des roues avec roulement à rouleaux dans différentes options de matériaux et différents niveaux de dureté de la bande de roulement. Notre gamme comprend également des roues équipées de roulements à rouleaux amortis ou en acier inoxydable. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roues à roulement à rouleaux les plus couramment utilisés et leurs avantages :
Roues en caoutchouc solide avec roulements à rouleaux
Pour le transport à basse vitesse qui nécessite également l'amortissement des chocs et l'entretien du sol, les roues en caoutchouc solide avec roulement à rouleaux associent une bande de roulement souple à un roulement facile sous charge. Notre série TENTE PVR combine un centre de roue en polypropylène et une bande de roulement en caoutchouc solide avec un roulement à rouleaux intégré, disponible dans une variété de diamètres de roues allant jusqu'à 250 mm. Cette conception de roue permet de réduire les efforts de démarrage tout en atténuant les vibrations sur les sols plus durs.
Roues en polyuréthane avec roulements à rouleaux
Lorsque l'efficacité et la résistance à l'usure sont prioritaires, les roues en polyuréthane avec roulement à rouleaux constituent un choix judicieux. Les roues UAR constituent une gamme de produits représentative de notre gamme. Ils utilisent un centre de roue en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane et un roulement à rouleaux, couvrant les tailles courantes de 80 à 200 mm. Pour les environnements humides ou mouillés, la série UAD, étroitement apparentée, utilise un roulement à rouleaux en acier inoxydable, permettant des lavages fréquents et offrant une résistance à la corrosion, tout en conservant la même famille de bandes de roulement et la même gamme de tailles en polyuréthane.
Roues en Polyamide avec roulement à rouleaux
Pour une rigidité maximale et une hauteur de construction compacte, les roues en polyamide avec roulement à rouleaux offrent une densité de charge élevée avec un entretien simple. Parmi notre sélection, la série de roues UOR constitue un exemple remarquable. L'UOR est une roue monobloc en polyamide équipée d'un roulement à rouleaux, avec des diamètres de roue allant de 80 mm à 200 mm et une large gamme d'options moyeux/essieux. Ces roues constituent un choix robuste lorsqu'un fonctionnement précis et intense est souhaité, et qu'un fonctionnement silencieux ainsi qu'une absorption des chocs maximisée ne sont pas nécessaires.
Domaines d'application des roues équipées de roulements à rouleaux
Les roues à rouleaux sont particulièrement adaptées aux équipements et aux machines fonctionnant à de faibles vitesses de déplacement, autour de 4 km/h. Elles permettent un roulement souple et sans effort sous de lourdes charges, mais ne sont pas conçues pour une utilisation à grande vitesse. Ils sont donc idéaux pour les équipements de transport lourds, les chariots de production et de plate-forme, ainsi que les chariots de nettoyage professionnels, où la stabilité, la capacité et la facilité de manipulation sont plus importantes que les manœuvres rapides. Ils sont également courants dans le commerce de détail et la logistique, par exemple pour des applications telles que les cages de sécurité, les présentoirs de magasins et les chariots de courses, où une construction compacte, une capacité de charge élevée et une faible résistance au roulement sont essentielles.