- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roues de haute qualité
- Roues par type de roulement
-
Roulement à rouleaux
Roues à roulements rouleaux
Roue 260 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 260 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 75 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé de roulements rouleaux et d'un moyeu de 74 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles variées incluant l'aérospatiale, l'automobile, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 389 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 389 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 85 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé de roulements rouleaux et d'un moyeu de 74 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 150 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles variées incluant l'aérospatiale, l'automobile, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 389 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 389 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 85 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé de roulements rouleaux et d'un moyeu de 74 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 150 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles variées incluant l'aérospatiale, l'automobile, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 80 mm
La roue Puretech en tôle d'acier présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 30 mm. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur et l'alésage d'axe a un diamètre de 12 mm, équipé de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant parfaitement adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 250 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 500 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 250 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 410 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 80 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 80 mm avec une largeur de bande de roulement de 34 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 4 km/h et une capacité statique de 250 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux roll-conteneurs ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 125 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm et une longueur de moyeu de 48 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 400 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 400 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 90 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé de roulements rouleaux et d'un moyeu de 74 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 145 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 290 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, la construction automobile, la manutention et les équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Puretech présente un diamètre de 125 mm avec un bandage en fibre et résine phénolique d'une largeur de 37 mm, montée sur un corps en tôle d'acier équipé de roulements rouleaux. Le moyeu affiche une longueur de 44,4 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 200 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 160 mm
La roue Puretech présente un diamètre de 160 mm avec un bandage en fibre et résine phénolique d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en tôle d'acier équipé de roulements rouleaux. Le moyeu mesure 58 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 135 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 270 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 200 mm
La roue Puretech est constituée d'un corps en tôle d'acier équipé d'un bandage en fibre et résine phénolique d'une largeur de 50 mm. Cette roue présente un diamètre de 200 mm avec un moyeu d'une longueur de 58 mm et un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. Elle est dotée de roulements rouleaux assurant une rotation fluide. Sa capacité de charge dynamique atteint 205 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 410 kg, offrant ainsi une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 400 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 400 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 90 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé de roulements rouleaux et d'un moyeu de 74 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 145 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 290 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles variées incluant l'aérospatiale, l'automobile, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 400 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 400 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 100 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé de roulements rouleaux et d'un moyeu de 75 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 145 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 290 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, la construction automobile, la fabrication de machines et les équipements de transport.
Roue 80 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 80 mm avec une largeur de bande de roulement de 30 mm et une longueur de moyeu de 44 mm, équipée d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement de matériau identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Cette roue est spécialement conçue pour les applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 200 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en polyamide équipé de roulements à rouleaux inoxydables, avec un moyeu de 58 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 1000 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'aérospatiale, l'automobile, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 80 mm
La roue Maxtech en polyamide présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 30 mm, équipée de roulements à rouleaux et d'un moyeu de 44,4 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'aérospatiale, l'automobile OEM, la construction de machines, les chariots de production et les équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en polyamide équipé de roulements à rouleaux. Le moyeu d'une longueur de 58 mm dispose d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 600 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, la fabrication de céramique et verre, ainsi que divers équipements de transport et de manutention.
Roue 80 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 80 mm avec une largeur de bande de roulement de 34 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 250 kg. Cette roue est spécialement conçue pour les applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 100 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 100 mm avec une largeur de bande de roulement de 36 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement de matériau identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg. Cette roue est spécialement conçue pour les applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 100 mm
La roue Supratech en polypropylène présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 32 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 44,4 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est spécialement conçue pour les roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 200 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en polyamide équipé de roulements à rouleaux. Le moyeu d'une longueur de 58 mm dispose d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 1000 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, la fabrication de céramique et verre, ainsi que divers équipements de transport et de manutention.
Roue 200 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en polyamide équipé de roulements à rouleaux inoxydables, avec un moyeu de 58 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 1000 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes incluant l'aérospatiale, l'automobile, la manutention et les équipements de transport.
Foire aux questions
Avantages des roues avec roulement à rouleaux
Les roulements à rouleaux font partie intégrante de la famille des roulements et constituent un élément essentiel des systèmes de mobilité. Contrairement aux roulements lisses qui reposent sur un contact glissant, ils utilisent des rouleaux cylindriques passant entre une bague intérieure et une bague extérieure. Ce contact de roulement réduit la friction, ce qui permet un mouvement plus fluide et une force de rupture réduite sous charge. Grâce à leur hauteur de construction relativement faible, ils combinent un design compact avec une capacité de charge impressionnante. Les roues à roulement à rouleaux TENTE présentent de nombreux avantages :
Résistance au roulement inférieure — Le contact linéaire des rouleaux cylindriques minimise la friction entre les anneaux, de sorte que les charges lourdes commencent à se déplacer avec moins d'effort et conservent leur élan avec moins de pics de poussée et de traction. Cela favorise un fonctionnement économe en énergie et réduit la pression sur les utilisateurs.
Capacité de charge élevée — Les roulements à rouleaux répartissent les forces sur plusieurs rouleaux, fournissant un support radial robuste sans déformation excessive. Cela signifie que les roues à roulement peuvent supporter des poids importants de manière fiable, ce qui est idéal pour le transport à basse vitesse où la capacité et la stabilité sont primordiales.
Durée de vie élevée, faible entretien — Les unités de roulements graissées en usine fonctionnent sans problème pendant de longues périodes dans des conditions normales. Grâce à des options d'étanchéité et de relubrification appropriées, les roues équipées de roulements à rouleaux conservent des performances constantes et réduisent les opérations de maintenance imprévues.
Hauteur d'installation peu encombrante : par rapport aux autres types de roulements, les modèles de roulements à rouleaux peuvent atteindre une hauteur d'encastrement inférieure, ce qui permet de maintenir la compacité des profils d'équipement. Vous gagnez en stabilité et en résistance sans sacrifier le dégagement ni les contraintes générales de conception.
Types de roues à roulement à rouleaux
Roulements à rouleaux sont disponibles dans une variété de modèles, chacun étant optimisé pour des conditions de fonctionnement et des priorités de performance spécifiques. Chez TENTE, nous fabriquons des roues avec roulement à rouleaux dans différentes options de matériaux et différents niveaux de dureté de la bande de roulement. Notre gamme comprend également des roues équipées de roulements à rouleaux amortis ou en acier inoxydable. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roues à roulement à rouleaux les plus couramment utilisés et leurs avantages :
Roues en caoutchouc solide avec roulements à rouleaux
Pour le transport à basse vitesse qui nécessite également l'amortissement des chocs et l'entretien du sol, les roues en caoutchouc solide avec roulement à rouleaux associent une bande de roulement souple à un roulement facile sous charge. Notre série TENTE PVR combine un centre de roue en polypropylène et une bande de roulement en caoutchouc solide avec un roulement à rouleaux intégré, disponible dans une variété de diamètres de roues allant jusqu'à 250 mm. Cette conception de roue permet de réduire les efforts de démarrage tout en atténuant les vibrations sur les sols plus durs.
Roues en polyuréthane avec roulements à rouleaux
Lorsque l'efficacité et la résistance à l'usure sont prioritaires, les roues en polyuréthane avec roulement à rouleaux constituent un choix judicieux. Les roues UAR constituent une gamme de produits représentative de notre gamme. Ils utilisent un centre de roue en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane et un roulement à rouleaux, couvrant les tailles courantes de 80 à 200 mm. Pour les environnements humides ou mouillés, la série UAD, étroitement apparentée, utilise un roulement à rouleaux en acier inoxydable, permettant des lavages fréquents et offrant une résistance à la corrosion, tout en conservant la même famille de bandes de roulement et la même gamme de tailles en polyuréthane.
Roues en Polyamide avec roulement à rouleaux
Pour une rigidité maximale et une hauteur de construction compacte, les roues en polyamide avec roulement à rouleaux offrent une densité de charge élevée avec un entretien simple. Parmi notre sélection, la série de roues UOR constitue un exemple remarquable. L'UOR est une roue monobloc en polyamide équipée d'un roulement à rouleaux, avec des diamètres de roue allant de 80 mm à 200 mm et une large gamme d'options moyeux/essieux. Ces roues constituent un choix robuste lorsqu'un fonctionnement précis et intense est souhaité, et qu'un fonctionnement silencieux ainsi qu'une absorption des chocs maximisée ne sont pas nécessaires.
Domaines d'application des roues équipées de roulements à rouleaux
Les roues à rouleaux sont particulièrement adaptées aux équipements et aux machines fonctionnant à de faibles vitesses de déplacement, autour de 4 km/h. Elles permettent un roulement souple et sans effort sous de lourdes charges, mais ne sont pas conçues pour une utilisation à grande vitesse. Ils sont donc idéaux pour les équipements de transport lourds, les chariots de production et de plate-forme, ainsi que les chariots de nettoyage professionnels, où la stabilité, la capacité et la facilité de manipulation sont plus importantes que les manœuvres rapides. Ils sont également courants dans le commerce de détail et la logistique, par exemple pour des applications telles que les cages de sécurité, les présentoirs de magasins et les chariots de courses, où une construction compacte, une capacité de charge élevée et une faible résistance au roulement sont essentielles.