- Accueil
- Roulettes & Roues
-
Accessoires pour solutions de mobilité
Accessoires pour solutions de mobilité
Nos gammes
Accessoire
L'accessoire pour roulette Puretech constitue un composant technique spécialisé conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulettes industrielles. Cet accessoire présente un poids de 0,25 kg, offrant ainsi un équilibre optimal entre robustesse structurelle et facilité de manipulation lors de l'installation et de la maintenance des équipements mobiles.
Accessoire
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, carré conçu pour les roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet élément de fixation intègre un boulon de diamètre 18 mm pour assurer un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa charge statique supportée s'élève à 80 kg, garantissant une performance fiable.
Accessoire
Le Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un système d'adaptateur rond qui assure une connexion fiable et durable. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 18 mm, garantissant une compatibilité précise avec les systèmes de fixation standard. Avec un poids de seulement 0,03 kg, ce composant offre une solution légère qui n'alourdit pas l'ensemble roulant tout en maintenant une robustesse mécanique optimale pour les applications industrielles exigeantes.
Accessoire
Le Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un système d'adaptateur rond qui assure une connexion fiable et durable. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 22 mm, garantissant une compatibilité précise avec les systèmes de fixation standard. Avec un poids de seulement 0,01 kg, ce composant léger facilite l'installation tout en maintenant une résistance mécanique optimale pour les applications industrielles exigeantes.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulage industriels. Avec un poids de 0,28 kg, cette pièce complémentaire offre une solution robuste et fiable pour l'amélioration ou la maintenance des équipements de manutention, garantissant une intégration parfaite dans les applications professionnelles exigeantes.
Accessoire
Cet accessoire à tige avec platine en U présente une hauteur totale de 8 mm et un poids de 0,04 kg, offrant une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. La platine rectangulaire mesure 40 mm de longueur sur 17 mm de largeur, garantissant une fixation stable et fiable pour l'installation sur roulettes industrielles ou applications similaires.
Accessoire
Cet accessoire de type tige avec platine en U présente une hauteur totale de 8 mm et offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 80 kg. La platine intégrée mesure 40 mm de longueur sur 27 mm de largeur, garantissant une fixation stable et fiable pour les applications industrielles nécessitant une solution de roulage robuste et compacte.
Accessoire
Cet accessoire de type tige avec platine en L présente une hauteur totale de 8 mm et dispose d'une platine de dimensions 40 mm de longueur sur 17 mm de largeur. Il offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ainsi qu'une capacité de charge statique de 80 kg, ce qui en fait une solution technique adaptée pour diverses applications de roulettes nécessitant un système de fixation compact et performant.
Accessoire
Cet accessoire de type tige avec platine en L présente une hauteur totale de 8 mm et offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ainsi qu'une capacité de charge statique de 80 kg. La platine intégrée mesure 40 mm de longueur sur 25 mm de largeur, garantissant une fixation stable et fiable pour les applications industrielles nécessitant un système de roulage performant et durable.
Accessoire
Cet accessoire de type tige avec platine en L présente une hauteur totale de 8 mm et dispose d'une platine de fixation de dimensions 40 mm de longueur sur 27 mm de largeur. La capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que la charge statique supportée s'élève à 80 kg, offrant ainsi une solution robuste pour les applications de roulettes industrielles nécessitant un système de fixation compact et performant.
Accessoire
Cet accessoire de type tige filetée à collet hexagonal est conçu pour équiper les roulettes industrielles avec une hauteur totale de 6 mm et un poids de 0,02 kg. Il offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg, garantissant une fixation robuste et fiable pour diverses applications de manutention et de transport.
Accessoire
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 3 mm et un diamètre de boulon de 8 mm, cet accessoire léger offre une capacité de charge dynamique de 20 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 40 kg, garantissant une performance fiable dans diverses conditions d'utilisation industrielle.
Accessoire
Cet accessoire à tige filetée présente une hauteur totale de 3,5 mm et un poids de 0,02 kg, offrant une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg, constituant ainsi une solution technique compacte et performante pour les applications de roulettes nécessitant un système de fixation fileté robuste et fiable.
Accessoire
Le Puretech est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, offrant une solution technique fiable pour diverses applications de manutention. Avec un poids de 0,25 kg, cet accessoire présente une conception légère qui facilite son installation et sa manipulation tout en maintenant une robustesse adaptée aux exigences industrielles.
Accessoire
Cet accessoire de type tige avec platine en U présente une hauteur totale de 8 mm et un poids de 0,02 kg. La platine mesure 40 mm de longueur sur 15 mm de largeur. Les capacités de charge sont de 40 kg en dynamique à une vitesse de 3 km/h et de 80 kg en statique, offrant une solution robuste pour les applications de roulettes nécessitant un système de fixation compact et performant.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette est équipé d'une tige avec platine en U offrant une hauteur totale de 8 mm et un poids de 0,03 kg. La platine présente des dimensions de 40 mm de longueur sur 20 mm de largeur. Les capacités de charge atteignent 40 kg en dynamique à une vitesse de 3 km/h et 80 kg en statique, garantissant une utilisation fiable dans diverses applications industrielles nécessitant mobilité et stabilité.
Accessoire
Cet accessoire de type tige avec platine en U présente une hauteur totale de 8 mm et offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ainsi qu'une capacité de charge statique de 80 kg. La platine intégrée mesure 40 mm de longueur sur 18 mm de largeur, garantissant une fixation stable et fiable pour les applications industrielles nécessitant un système de roulage performant et durable.
Accessoire
Cet accessoire avec tige à platine en U présente une hauteur totale de 8 mm et un poids de 0,03 kg. La platine mesure 40 mm de longueur sur 21 mm de largeur. Les capacités de charge sont de 40 kg en dynamique à une vitesse de 3 km/h et de 80 kg en statique, offrant une solution robuste pour les applications de roulettes nécessitant un système de fixation compact et performant.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette est équipé d'une fixation expansible synthétique, ronde conçue pour s'adapter aux diamètres de tube compris entre 27 mm et 30 mm. Le système de fixation expansible permet un montage sécurisé et ajustable sur différents diamètres de support, garantissant une installation polyvalente et fiable. Avec un poids de 0,14 kg, cet accessoire offre une solution légère tout en conservant une robustesse adaptée aux applications industrielles.
Accessoire
L'accessoire Lumina est équipé d'une tige filetée offrant une solution de fixation robuste pour applications industrielles. Avec une hauteur totale de 3,5 mm, cet accessoire présente une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg, garantissant des performances fiables dans diverses conditions d'utilisation et répondant aux exigences techniques des environnements professionnels.
Accessoire
Cet accessoire avec tige à platine en U présente une hauteur totale de 10 mm et un poids de 0,03 kg. La platine mesure 40 mm de longueur sur 19 mm de largeur. Les capacités de charge s'élèvent à 40 kg en dynamique à une vitesse de 3 km/h et 80 kg en statique, offrant une solution robuste pour les applications de roulettes nécessitant un système de fixation compact et performant.
Accessoire
Cet accessoire de roulette est équipé d'une tige avec circlips et col offrant une solution de fixation robuste et fiable. Avec une hauteur totale de 4,5 mm, ce composant léger de 0,04 kg présente des performances de charge remarquables : une capacité dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité statique de 120 kg, garantissant une utilisation optimale dans diverses applications industrielles nécessitant mobilité et stabilité.
Accessoire
Cet accessoire de type tige filetée à collet hexagonal est conçu pour équiper les roulettes industrielles avec une hauteur totale de 9 mm et un poids de 0,06 kg. Il offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 200 kg, garantissant une fixation robuste et fiable pour les applications de manutention légère à moyenne.