- Accueil
- Roulettes & Roues
-
Accessoires pour solutions de mobilité
Accessoires pour solutions de mobilité
Nos gammes
Accessoire
L'accessoire Lumina est équipé d'une tige avec circlips et col, offrant une hauteur totale de 4,5 mm pour un poids de 0,04 kg. Cet accessoire présente une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 120 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles nécessitant une fixation sécurisée et durable des roulettes.
Accessoire
Le Puretech est un accessoire technique conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles et garantir leur fonctionnement optimal dans diverses applications. Avec un poids de 0,26 kg, cet accessoire offre une solution légère et efficace pour améliorer la durabilité et la fonctionnalité des systèmes de roulage, tout en maintenant une facilité d'installation et de maintenance pour les ingénieurs.
Accessoire
Le Puretech est un accessoire technique conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles et garantir leur fonctionnement optimal dans diverses applications. Avec un poids de 0,26 kg, cet accessoire offre une solution légère et efficace pour améliorer la durabilité et la fonctionnalité des systèmes de roulettes, permettant une intégration facile sans compromettre la mobilité globale de l'équipement.
Accessoire
Le Puretech est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, offrant une solution technique fiable pour diverses applications de manutention. Cet accessoire se distingue par sa conception légère avec un poids de seulement 0,27 kg, facilitant ainsi son installation et sa manipulation tout en maintenant une robustesse adaptée aux exigences industrielles.
Accessoire
Le Puretech est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, offrant une solution technique fiable pour diverses applications de manutention. Cet accessoire se distingue par sa conception légère avec un poids de seulement 0,27 kg, facilitant ainsi son installation et sa manipulation tout en maintenant une robustesse adaptée aux exigences industrielles.
Accessoire
Le Puretech est un accessoire spécialement conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes industrielles. Cet accessoire technique offre une solution fiable pour améliorer la durabilité et l'efficacité opérationnelle des systèmes de roulage, garantissant une intégration parfaite avec les équipements existants et répondant aux exigences techniques des applications industrielles professionnelles.
Accessoire
L'Agila est un accessoire pour roulette équipé d'une fixation expansible synthétique, ronde conçue pour s'adapter aux diamètres de tube compris entre 36 mm et 40 mm. Ce système de fixation expansible permet une installation rapide et sécurisée sur différents diamètres de tubes grâce à sa conception synthétique flexible. Avec un poids de seulement 0,18 kg, cet accessoire offre une solution légère et pratique.
Accessoire
Cet accessoire constitue un composant technique spécialement conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes industrielles. Avec un poids de 0,54 kg, il offre un équilibre optimal entre robustesse et maniabilité, permettant une intégration efficace dans diverses applications de manutention et de transport de charges.
Accessoire
Cet accessoire constitue un composant technique spécialement conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes industrielles. Avec un poids de 0,67 kg, il offre une robustesse adaptée aux applications professionnelles tout en maintenant une masse réduite pour faciliter la manipulation et l'installation sur les systèmes de roulage existants.
Accessoire
Cet accessoire constitue un composant technique spécialement conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes industrielles. Avec un poids de 0,75 kg, cette pièce offre une robustesse adaptée aux applications professionnelles tout en maintenant une masse raisonnable pour faciliter la manipulation et l'installation sur les systèmes de roulage existants.
Accessoire
Cet accessoire constitue un composant technique spécialement conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes industrielles. Avec un poids de 0 kg, ce composant léger s'intègre parfaitement aux systèmes de roulage existants sans ajouter de charge supplémentaire significative, permettant ainsi de maintenir les caractéristiques de mobilité et de manœuvrabilité des équipements sur lesquels il est installé.
Accessoire
Cet accessoire de type tige filetée à collet hexagonal présente une hauteur totale de 6 mm et un poids de 0,04 kg. Il offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 160 kg. Conçu pour équiper les roulettes, cet élément de fixation garantit une liaison mécanique fiable grâce à son système de serrage hexagonal et son filetage précis.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulage industriels. Avec un poids de 0,06 kg, cette pièce complémentaire offre une solution légère et pratique pour l'amélioration ou la maintenance des équipements de manutention, garantissant une intégration parfaite dans les applications professionnelles existantes.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette est un expandeur conçu pour s'adapter aux tubes dont le diamètre intérieur varie de 32 mm à 35 mm, offrant ainsi une solution de fixation polyvalente pour différentes applications industrielles. Avec un poids de seulement 0,17 kg, ce composant léger facilite l'installation tout en maintenant une robustesse suffisante pour assurer une connexion fiable et durable entre la roulette et son support.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte aux tubes de 36 à 40 mm, offrant une compatibilité optimale avec différentes dimensions de montage. D'un poids de 0,18 kg, ce composant technique assure une fixation fiable et durable, permettant une installation précise sur les structures tubulaires standard tout en maintenant les performances mécaniques requises.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulage industriels. Avec un poids de 0,1 kg, cette pièce complémentaire offre une solution légère et pratique pour l'amélioration ou la maintenance des équipements de manutention, garantissant une intégration efficace dans diverses applications professionnelles.
Accessoire
Cet accessoire constitue un composant technique spécialement conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes industrielles. Avec un poids de 0,12 kg, il offre une solution légère et pratique pour l'amélioration des systèmes de mobilité. Sa conception permet une intégration aisée dans diverses configurations de roulettes, garantissant une compatibilité optimale avec les équipements existants.
Accessoire
Le Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un système d'adaptateur rond qui assure une connexion fiable et durable. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 18 mm, garantissant une compatibilité précise avec les systèmes de fixation standards. Avec un poids de seulement 0,01 kg, ce composant léger facilite l'installation tout en maintenant une robustesse structurelle optimale pour les applications industrielles exigeantes.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte aux tubes de 31 à 35 mm, offrant une compatibilité optimale avec différentes dimensions de montage. D'un poids de 0,14 kg, ce composant technique assure une fixation fiable et durable, permettant une installation précise sur les structures existantes tout en maintenant les performances mécaniques requises.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulage industriels. Avec un poids de 0,06 kg, cette pièce légère offre une solution pratique pour l'amélioration ou la maintenance des équipements de manutention, garantissant une intégration efficace dans diverses applications techniques nécessitant des composants de roulage fiables et durables.
Accessoire
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet accessoire intègre un boulon de diamètre 20 mm pour un assemblage sécurisé. Il offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 80 kg, garantissant des performances fiables.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulage industriels. Avec un poids de 0,09 kg, cette pièce complémentaire offre une solution légère et efficace pour l'amélioration ou la maintenance des équipements de manutention, garantissant une intégration parfaite dans les applications professionnelles exigeantes.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulage industriels. Avec un poids de 0,04 kg, cette pièce légère offre une solution pratique pour l'amélioration ou la maintenance des équipements de manutention, garantissant une intégration aisée sans surcharge pondérale significative du système global.
Accessoire
Le Socket est un accessoire conçu pour roulettes, équipé d'un manchon synthétique rond assurant une fixation fiable. Avec une hauteur totale de 36 mm et un diamètre de boulon de 14 mm, cet accessoire offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 80 kg. Sa conception compacte et robuste garantit une intégration optimale dans les systèmes de roulettes industrielles.