Roulettes pivotantes 50 mm
Lumina, A520POI050B10-11x20 DOM45

EAN:
4031582317282

Roulette pivotante, Chape en polypropylène , Tige lisse avec circlips. Corps de roue polypropylène, moyeu lisse

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 50 mm
Largeur de roue 8 mm
Tige lisse avec circlips 11 x 20 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

50 mm

Largeur de roue

8 mm

Tige lisse avec circlips

11 x 20 mm

Déport

20 mm

Diamètre d'encombrement

104 mm

Hauteur

61 mm

Capacité de charge dynamique

40 kg

Résistance à la température

- 20 / + 60 °C

Norme

EN_12528

Poids

0.093 kg

Diamètre du dôme

45 mm

Rayon d'encombrement

52 mm

Dureté du bandage

D 65 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roulettes pivotantes

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement