Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, moyeu lisse
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 75 mm |
Largeur de roue | 10 mm |
Trou central | 11 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
75 mm
Largeur de roue
10 mm
Trou central
11 mm
Déport
30 mm
Diamètre d'encombrement
212 mm
Hauteur
88 mm
Capacité de charge dynamique
100 kg
Résistance à la température
- 20 / + 60 °C
Norme
EN_12528
Poids
0.31 kg
Diamètre du dôme
45 mm
Rayon d'encombrement
106 mm
Dureté du bandage
A 92 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes à frein
Accessoires
Variantes
Roulettes
5520UAI075L51-11
Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane inj...