Roulettes pivotantes à frein 65 mm
Anika, 5925UAI065L51-10 DOM18 RAL7001

EAN:
4031582471724

Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, moyeu lisse

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 65 mm
Largeur de roue 11 mm
Trou central 10 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

65 mm

Largeur de roue

11 mm

Trou central

10 mm

Diamètre d'encombrement

152 mm

Hauteur

67 mm

Capacité de charge dynamique

50 kg

Résistance à la température

- 10 / + 40 °C

Norme

EN_12528

Poids

0.088 kg

Diamètre du dôme

18 mm

Rayon d'encombrement

76 mm

Dureté du bandage

A 92 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roulettes pivotantes à frein

Accessoires

Accessoires

P41-38x38 / 10

Fixation à platine

Accessoires

P41-65x65 / 10

Fixation à platine

Accessoires

S70-10x15 / 10

Tige filetée à collet hexagonal

Accessoires

S70-10x25 / 10

Tige filetée à collet hexagonal

Accessoires

S70-10x35 / 10

Tige filetée à collet hexagonal

Accessoires

S70-10x50 / 10

Tige filetée à collet hexagonal

Accessoires

S73-10x78 / 10

Tige filetée à collet rond, riveté

Accessoires

B10-11x30 / 10

Tige lisse avec circlips

Accessoires

B10-10x22 / 10

Tige lisse avec circlips

Accessoires

B10-11x20 / 10

Tige lisse avec circlips

Accessoires

S70-8x15 / 10

Tige filetée à collet hexagonal

Accessoires

P41-42x42 / 10

Fixation à platine

Accessoires

B11-10x33 / 10

Tige lisse avec circlips

Accessoires

P40-60x60 / 10

Fixation à platine

Variantes

Roulettes

5920UAI065L51-10 DOM18

Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane inj...

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement