Roulettes pivotantes à frein 50 mm
Smiles, 5525PJI050L51-10 BEAR, White

EAN:
4031582416602

Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 50 mm
Largeur de roue 9 mm
Trou central 10 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

50 mm

Largeur de roue

9 mm

Trou central

10 mm

Déport

20 mm

Diamètre d'encombrement

120 mm

Hauteur

72 mm

Capacité de charge dynamique

40 kg

Résistance à la température

- 10 / + 40 °C

Norme

EN_12528

Poids

0.11 kg

Diamètre du dôme

23 mm

Rayon d'encombrement

60 mm

Dureté du bandage

A 87 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roulettes pivotantes à frein

Accessoires

Accessoires

P41-30x30 / 8

Fixation à platine

Accessoires

P41-38x38 / 8

Fixation à platine

Accessoires

P41-42x42 / 8

Fixation à platine

Accessoires

P10-40x16 / 8

Tige avec platine en U

Accessoires

P10-40x17 / 8

Tige avec platine en U

Accessoires

P10-40x19 / 8

Tige avec platine en U

Accessoires

P10-40x22 / 8

Tige avec platine en U

Accessoires

P10-40x25 / 8

Tige avec platine en U

Accessoires

P11-40x16 / 8

Tige avec platine en L pour roulettes d'ameublement

Accessoires

P11-40x17 / 8

Tige avec platine en L pour roulettes d'ameublement

Accessoires

P11-40x19 / 8

Tige avec platine en L pour roulettes d'ameublement

Accessoires

P11-40x22 / 8

Tige avec platine en L pour roulettes d'ameublement

Accessoires

P11-40x25 / 8

Tige avec platine en L pour roulettes d'ameublement

Accessoires

P11-40x27 / 8

Tige avec platine en L pour roulettes d'ameublement

Accessoires

S70-6x12 / 8

Tige filetée à collet hexagonal

Accessoires

S70-6x25 / 8

Tige filetée à collet hexagonal

Accessoires

S70-8x10 / 8

Tige filetée à collet hexagonal

Accessoires

S70-8x12 / 8

Tige filetée à collet hexagonal

Accessoires

S70-8x15 / 8

Tige filetée à collet hexagonal

Accessoires

S70-8x25 / 8

Tige filetée à collet hexagonal

Accessoires

S70-8x34 / 8

Tige filetée à collet hexagonal

Accessoires

S70-10x10 / 8

Tige filetée à collet hexagonal

Accessoires

S70-10x15 / 8

Tige filetée à collet hexagonal

Accessoires

S70-10x25 / 8

Tige filetée à collet hexagonal

Accessoires

B20-7x36 / 8

Tige lisse sans circlips

Accessoires

B11-8x33 / 8

Tige lisse avec circlips

Accessoires

B10-11x20 / 8

Tige lisse avec circlips

Accessoires

R21-13x26 / 8

Douille zamac, ronde

Accessoires

R20-10x29 / 7 without rips

Douille plastique, ronde

Accessoires

R20-12x27 / 7

Douille plastique, ronde

Accessoires

R20-13x27 / 7

Douille plastique, ronde

Accessoires

R20-14x27 / 7

Douille plastique, ronde

Accessoires

R20-16x27 / 7

Douille plastique, ronde

Accessoires

R20-18x27 / 7

Douille plastique, ronde

Accessoires

R20-20x27 / 7

Douille plastique, ronde

Accessoires

R20-23x27 / 7

Douille plastique, ronde

Accessoires

R10-8x20 / 8

Tige ronde pour roulettes d'ameublement

Accessoires

R10-8x28 / 8

Tige ronde pour roulettes d'ameublement

Accessoires

S10-7x25 / 8

Tige filetée pour profil selon norme DIN 1998

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement