Roulettes pivotantes à frein 127 mm
Agila, 267FPAP5x1.25P52-95x70

EAN:
4031582435474

Swivel castor with Butterfly wheel brake, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 127 mm
Largeur de roue 32 mm
Dimension de platine 95 x 70 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

127 mm

Largeur de roue

32 mm

Dimension de platine

95 x 70 mm

Distance entre axe

44,45 x 76,2 mm

Diamètre des trous

11 mm

Déport

37 mm

Diamètre d'encombrement

201 mm

Alésage - Ø

10 mm

Hauteur

159 mm

Capacité de charge dynamique

136 kg

Norme

ICWM

Rayon d'encombrement

101 mm

Dureté du bandage

D 41 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roulettes pivotantes à frein

Variantes

Roulettes

2670PAP5x1.25P52-95x70

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropyl...

Roulettes

2678PAP5x1.25P52-95x70

Roulette fixe, Chape en acier, zingué Corps de roue polypropylène, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de ...

Roulettes

2675PAP5x1.25P52-95x70

Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps ...

Roulettes

2677PAP5x1.25P52-95x70

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes ...

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement