Roulettes pivotantes à frein 102 mm
Agila, 2675PJP4x1.25P30-13
Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure |
Diamètre de roue | 102 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Trou central | 13 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
102 mm
Largeur de roue
32 mm
Trou central
13 mm
Déport
38 mm
Diamètre d'encombrement
236 mm
Alésage - Ø
10 mm
Hauteur
127 mm
Capacité de charge dynamique
113 kg
Norme
ICWM
Rayon d'encombrement
118 mm
Dureté du bandage
A 77 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes à frein