Roulettes pivotantes à blocage total 102 mm
Agila, 2677POO4x1.25P52-95x70
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, moyeu lisse
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 102 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Dimension de platine | 95 x 70 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
102 mm
Largeur de roue
32 mm
Dimension de platine
95 x 70 mm
Distance entre axe
44,45 x 76,2 mm
Diamètre des trous
11 mm
Déport
38 mm
Diamètre d'encombrement
236 mm
Alésage - Ø
10 mm
Hauteur
131 mm
Capacité de charge dynamique
150 kg
Norme
ICWM
Rayon d'encombrement
118 mm
Dureté du bandage
D 66 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes à blocage total