Roulettes pivotantes à blocage total 100 mm
Alpha, 3377POO100P30-13 white

EAN:
4031582425383

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Trou central. Corps de roue polypropylène, moyeu lisse

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 100 mm
Largeur de roue 36 mm
Trou central 13 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

100 mm

Largeur de roue

36 mm

Trou central

13 mm

Déport

41 mm

Diamètre d'encombrement

233 mm

Hauteur

108 mm

Capacité de charge dynamique

150 kg

Résistance à la température

- 20 / + 60 °C

Norme

EN_12532

Rayon d'encombrement

117 mm

Dureté du bandage

D 65 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roulettes pivotantes à blocage total

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement