Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions 200 mm
conductrice
Integral, 2044XSX200R26-28S45 4xM8
Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en acier embouti bi-chromaté jaune, roulements à billes de précision au pivot, capot nylon, Tige pour roulette à blocage central. Corps de roue polyamide, conductrice d'électricité, Bandage polyuréthane injecté, avec pare-fils, roulements à billes de précision protégés Renseignement: Produit certifié TÜV.Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 200 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Diamètre de la tige | 28 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
200 mm
Largeur de roue
35 mm
Diamètre de la tige
28 mm
Longueur de la tige
96 mm
Déport
60 mm
Diamètre d'encombrement
320 mm
Hauteur
229 mm
Capacité de charge dynamique
150 kg
Résistance à la température
- 25 / - 25 °C
Norme
EN_12531
Poids
2 kg
Diamètre du dôme
70 mm
Rayon d'encombrement
160 mm
Dureté du bandage
D 59 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Oui
Type de chape
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions