Roues 50 mm
conductrice
Supratech, YGP050x18-Ø6,2

EAN:
4031582409147

Corps de roue polypropylène, conductrice d'électricité, bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, roulement à billes de précision

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 50 mm
Largeur de roue 18 mm
Alésage - Ø 6 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

50 mm

Largeur de roue

18 mm

Alésage - Ø

6 mm

Longueur de moyeu

22 mm

Capacité de charge dynamique

40 kg

Capacité de charge statique

80 kg

Résistance à la température

- 40 / + 80 °C

Norme

EN_12530

Poids

0.035 kg

Dureté du bandage

D 40 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Oui

Type de chape

Roues

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement