Roues 125 mm
Supratech, PJP125x40-Ø8,3
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 125 mm |
Largeur de roue | 40 mm |
Alésage - Ø | 8 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
125 mm
Largeur de roue
40 mm
Alésage - Ø
8 mm
Longueur de moyeu
45 mm
Capacité de charge dynamique
180 kg
Capacité de charge statique
360 kg
Résistance à la température
- 20 / + 60 °C
Norme
EN_12532
Poids
0.376 kg
Dureté du bandage
A 65 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roues