Roues 100 mm
Basetech, POO100x36-Ø12 white

EAN:
4031582410358

Corps de roue polypropylène, moyeu lisse

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 100 mm
Largeur de roue 36 mm
Alésage - Ø 12 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

100 mm

Largeur de roue

36 mm

Alésage - Ø

12 mm

Longueur de moyeu

44 mm

Capacité de charge dynamique

160 kg

Capacité de charge statique

320 kg

Résistance à la température

- 20 / + 60 °C

Norme

EN_12532

Poids

0.105 kg

Dureté du bandage

D 65 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roues

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement