Blocage central 2 fonctions 100 mm
conductrice
Integral, 1046XSX100R36-32 S35 RAL9011 soft spring

EAN:
4031582455670

Roulette pivotante avec blocage centralisé, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, conductrice d'électricité, Bandage polyuréthane injecté, avec pare-fils, roulements à billes de précision protégés

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 100 mm
Largeur de roue 32 mm
Diamètre de la tige 32 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

100 mm

Largeur de roue

32 mm

Diamètre de la tige

32 mm

Longueur de la tige

50 mm

Déport

40 mm

Diamètre d'encombrement

180 mm

Hauteur

130 mm

Capacité de charge dynamique

100 kg

Résistance à la température

- 30 / + 80 °C

Norme

similar_EN12531

Poids

0.88 kg

Rayon d'encombrement

90 mm

Dureté du bandage

D 42 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Oui

Type de chape

Blocage central 2 fonctions

Accessoires

Accessoires

Bearing Bush

Palier de maintien pour maintenir les barres des roulettes  

Accessoires

Adaptor

Adaptateur pour la prise du levier de commande rond  

Accessoires

Change Lever 24

Levier de commande 24 mm pour transmettre la fonction sur la deuxième paire de roulettes  

Accessoires

Change Lever 65

Levier de commande 65 mm pour transmettre la fonction sur la deuxième paire de roulettes  

Accessoires

Double Lever 45 left - silver

Plusieurs coloris de bouchons sont disponibles. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.  

Accessoires

Double Lever 45 right - silver

Plusieurs coloris de bouchons sont disponibles. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.  

Accessoires

Double Lever 30 - silver

Plusieurs coloris de bouchons sont disponibles. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.  

Accessoires

Double Lever 45 left - grey

Plusieurs coloris de bouchons sont disponibles. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.  

Accessoires

Double Lever 45 right - grey

Plusieurs coloris de bouchons sont disponibles. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.  

Accessoires

Double Lever 30 - grey

Plusieurs coloris de bouchons sont disponibles. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.  

Accessoires

Lever 30 - silver

Plusieurs coloris de bouchons sont disponibles. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.  

Accessoires

Lever 45 left - grey

Plusieurs coloris de bouchons sont disponibles. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.  

Accessoires

Lever 45 right - grey

Plusieurs coloris de bouchons sont disponibles. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.  

Accessoires

Lever 30 - grey

Plusieurs coloris de bouchons sont disponibles. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.  

Accessoires

Lever 180 30 - silver

Plusieurs coloris de bouchons sont disponibles. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.  

Accessoires

Lever 180 30 - grey

Plusieurs coloris de bouchons sont disponibles. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.  

Variantes

Roulettes

2044UAP150R36-32S30 4xM6

Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en acier embouti bi-chromaté jaune, roulements à bi...

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement