125 mm
Zeta
Numéro de commande :
990838073
EAN:
4031582337549
Réf. produit :
4688ITP125P63 soft cv
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigeantes nécessitant une stabili...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigeantes nécessitant une stabilité optimale. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcé ou inoxydable, garantissant une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion dans les environnements difficiles. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en aluminium, associée à un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 164 mm, offrant une intégration optimale dans les systèmes de manutention. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 800 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 320 kg à 6 km/h ou 400 kg à 4 km/h. Le produit Zeta est particulièrement adapté aux applications de l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport, où fiabilité et performance sont essentielles.