125 mm
Zeta
Numéro de commande :
990835399
EAN:
4031582337501
Réf. produit :
4680ITP125P63 soft cv
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale dans les systèmes de manu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcé ou inoxydable selon les besoins applicatifs, garantissant une stabilité et une durabilité exceptionnelles en environnement industriel. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est constituée d'un corps en aluminium associé à une bande de roulement en polyuréthane coulé, assurant une excellente adhérence et une résistance à l'usure prolongée. Le roulement à billes de précision intégré à la roue offre une rotation fluide et fiable. L'ensemble présente une hauteur totale de 164 mm, permettant une intégration aisée dans les configurations d'équipements existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 800 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 320 kg à 6 km/h ou 400 kg à 4 km/h, adaptant ses performances aux conditions de déplacement. La roulette Zeta est spécifiquement conçue pour les applications exigeantes incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport, où fiabilité et performance sont essentielles.