125 mm
Zeta
Numéro de commande :
990838059
EAN:
4031582337624
Réf. produit :
4681ITP125P63 soft cv
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigea...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigeantes. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité optimales. La roue présente un diamètre de 125 mm et combine un corps en aluminium avec un bandage de roulement en polyuréthane coulé, supporté par un roulement à billes de précision qui garantit une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 164 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 800 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 320 kg à une vitesse de 6 km/h ou 400 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant ainsi une flexibilité adaptée à différents régimes de fonctionnement. La roulette Zeta est particulièrement adaptée aux applications de l'industrie aérospatiale et des équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport, où la fiabilité et la performance sont essentielles.