Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique Zeta reverse est équipée d'une platine rectangulaire en acier renforcé, conçue pour assurer une stabilité optimale et une intégration fiable dans les systèmes de transport exigeants. Le boîtier de pivotement intègre un roulement à double rangée de billes, renforcé ou inoxydable selon les besoins, garantissant une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion dans les environnements difficiles. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en aluminium, offrant une excellente performance de roulement et une légèreté structurelle. La hauteur totale de la roulette atteint 164 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les configurations d'équipements mobiles. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 800 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse de déplacement : 320 kg à 6 km/h et 400 kg à 4 km/h, adaptant ainsi ses performances aux conditions opérationnelles spécifiques. Le Zeta reverse est particulièrement adapté aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport, où fiabilité et performance sont essentielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
468BITP125P63 soft cv
EAN
4031582398403
Numéro de matériau S4
990860899
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique
Largeur totale
96 mm
Capacité de charge à 4 km/h
400 kg
Capacité de charge à 6 km/h
320 kg
Capacité de charge statique
800 kg
Hauteur
164 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
3.27 kg
Nom du produit
Zeta reverse
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier renforcé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre du dôme
96 mm
Diamètre d'encombrement
322 mm
Déport
60 mm
Rayon d'encombrement
161 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris trafic A (RAL7042)
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
Chape solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Empêche les mouvements involontaires
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Entretien rapide
Roulements pivotants lubrifiés avec graisse longue durée et équipés d’un graisseur pour un entretien facile
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Alignement automatique
Lorsqu’elle est soulevée, la roulette s’aligne automatiquement dans le sens du déplacement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier renforcé doté d'un système de roulement à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est constituée d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, combinaison qui offre une excellente résistance à l'usure et une performance optimale. Le roulement à billes de précision intégré à la roue garantit une rotation fluide et fiable. Les dimensions globales du produit atteignent une hauteur de 164 mm, ce qui en fait une solution compacte et efficace pour diverses applications industrielles. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 800 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 320 kg à 6 km/h ou 400 kg à 4 km/h. Conçue pour l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, ainsi que pour les chariots de production et de plateforme et les équipements de transport, la roulette Zeta répond aux exigences les plus strictes des secteurs industriels exigeants.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 soft cv

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcé ou inoxydable selon les besoins applicatifs, garantissant une stabilité et une durabilité exceptionnelles en environnement industriel. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est constituée d'un corps en aluminium associé à une bande de roulement en polyuréthane coulé, assurant une excellente adhérence et une résistance à l'usure prolongée. Le roulement à billes de précision intégré à la roue offre une rotation fluide et fiable. L'ensemble présente une hauteur totale de 164 mm, permettant une intégration aisée dans les configurations d'équipements existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 800 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 320 kg à 6 km/h ou 400 kg à 4 km/h, adaptant ses performances aux conditions de déplacement. La roulette Zeta est spécifiquement conçue pour les applications exigeantes incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport, où fiabilité et performance sont essentielles.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigeantes. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité optimales. La roue présente un diamètre de 125 mm et combine un corps en aluminium avec un bandage de roulement en polyuréthane coulé, supporté par un roulement à billes de précision qui garantit une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 164 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 800 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 320 kg à une vitesse de 6 km/h ou 400 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant ainsi une flexibilité adaptée à différents régimes de fonctionnement. La roulette Zeta est particulièrement adaptée aux applications de l'industrie aérospatiale et des équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport, où la fiabilité et la performance sont essentielles.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variantes
Roulette fixe 125 mm
Roulette fixe 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigeantes nécessitant une stabilité optimale. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcé ou inoxydable, garantissant une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion dans les environnements difficiles. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en aluminium, associée à un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 164 mm, offrant une intégration optimale dans les systèmes de manutention. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 800 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 320 kg à 6 km/h ou 400 kg à 4 km/h. Le produit Zeta est particulièrement adapté aux applications de l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport, où fiabilité et performance sont essentielles.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variantes
125 mm
125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 soft cv

La Zeta reverse est une roulette pivotante avec rappel de direction automatique conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel. Elle est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et adaptée aux installations standardisées. Le boîtier de pivotement est fabriqué en acier renforcé et intègre un système de double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 125 mm et est composée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en aluminium, garantissant légèreté et résistance. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision offrant une performance optimale en rotation. La hauteur totale de l'ensemble atteint 164 mm, permettant une intégration aisée dans les systèmes de manutention existants. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 800 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 320 kg à une vitesse de 6 km/h ou 400 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant une flexibilité d'utilisation selon les conditions opérationnelles. La Zeta reverse est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme, et aux équipements de transport.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg