-
100 mm
-
80 kg
-
135 mm
Roulettes pivotantes 100 mm
Agila, 2470PJO100P50
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
-
100 mm
-
80 kg
-
135 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 100 mm
Agila, 2477PJO100P50
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
-
100 mm
-
100 kg
-
135 mm
Roulettes pivotantes 100 mm
Agila, 2470PJP100P50
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision , avec pare-fils
-
125 mm
-
100 kg
-
160 mm
Roulettes fixes 125 mm
Agila, 2478PJO125P50
Roulette fixe, Chape en acier, zingué, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Longueur de la platine de fixation perpendiculaire au sens de la marche. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
-
125 mm
-
100 kg
-
160 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 125 mm
Agila, 2477PJO125P50
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
-
125 mm
-
100 kg
-
160 mm
Roulettes pivotantes 125 mm
Agila, 2470PJP125P50
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision , avec pare-fils
-
75 mm
-
75 kg
-
100 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 75 mm
Agila, 2477PJO075P30-11
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Trou central. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.
-
75 mm
-
75 kg
-
100 mm
Roulettes pivotantes 75 mm
Agila, 2470PJP075P30-11
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Trou central. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision , avec pare-fils Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.
-
125 mm
-
100 kg
-
160 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 125 mm
Agila, 2477PJP125P30-11
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Trou central. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision , avec pare-fils Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.
-
50 mm
-
50 kg
-
69 mm
Roulettes pivotantes 50 mm
Agila, 2470UAK050P40
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, avec pare-fils, roulement sur cône à billes