-
75 mm
-
100 kg
-
102 mm
Blocage central 2 fonctions 75 mm
Aviana, 5976PJE075P54
Roulette pivotante avec blocage centralisé, Chape en matière synthétique très haute qualité, pivot sur double chemin de billes, axe de roue riveté., Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, roulement sur cône à billes inoxCorps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, roulement sur cône à billes POM.
-
75 mm
-
100 kg
-
102 mm
Blocage central 2 fonctions 75 mm
Aviana, 5976UAE075P54
Roulette pivotante avec blocage centralisé, Chape en matière synthétique très haute qualité, pivot sur double chemin de billes, axe de roue riveté., Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, avec pare-fils, roulement sur cône à billesCorps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, avec pare-fils, roulement sur cône à billes POM
-
14 mm
-
15 kg
-
14 mm
Roulettes fixes 14 mm
Compacta, 1298UOI014P80
Roulette fixe, Chape en acier, Finition zinguée, Axe de roue riveté, Fixation à platine ronde. Corps de roue polyamide, moyeu lisse
-
14 mm
-
25 kg
-
17 mm
Roulettes fixes 14 mm
Compacta, 2198UOI014P60-30x17
Roulette fixe, Chape en acier, Finition zinguée, Axe de roue riveté, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, moyeu lisse
-
25 mm
-
25 kg
-
28 mm
Roulettes fixes 25 mm
Compacta, 2198UOI025P60-40x17
Roulette fixe, Chape en acier, Finition zinguée, Axe de roue riveté, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, moyeu lisse
-
50 mm
-
40 kg
-
69 mm
Roulettes pivotantes 50 mm
Agila, 2470DIK050P40
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc semi-élastique non tachant, avec pare-fils, roulement sur cône à billes
-
100 mm
-
80 kg
-
135 mm
Roulettes pivotantes 100 mm
Agila, 2470DIK100P50
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc semi-élastique non tachant, avec pare-fils, roulement sur cône à billes
-
75 mm
-
55 kg
-
100 mm
Roulettes pivotantes 75 mm
Agila, 2470DIK075P30-11
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Trou central. Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc semi-élastique non tachant, avec pare-fils, roulement sur cône à billes Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.
-
75 mm
-
55 kg
-
100 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 75 mm
Agila, 2477DIK075P30-11
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Trou central. Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc semi-élastique non tachant, avec pare-fils, roulement sur cône à billes Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.
-
75 mm
-
75 kg
-
100 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 75 mm
Agila, 2477PJO075P40
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse