Roulettes pivotantes à frein 50 mm
Smiles, 5525PJI050L51-10 CAT, Yellow
Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 50 mm |
Largeur de roue | 10 mm |
Trou central | 10 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
50 mm
Largeur de roue
10 mm
Trou central
10 mm
Déport
20 mm
Diamètre d'encombrement
120 mm
Hauteur
72 mm
Capacité de charge dynamique
40 kg
Résistance à la température
- 20 / + 60 °C
Norme
EN_12528
Poids
0.111 kg
Diamètre du dôme
23 mm
Rayon d'encombrement
60 mm
Dureté du bandage
A 90 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes à frein