Roulettes pivotantes à blocage directionnel 125 mm
Levina, 5371PJP125P30-11

EAN:
4031582351736
Code article:
00038132KK

Roulette pivotante à blocage directionnel, Chape et roue en nylon de haute qualité, pivot sur double rangée de billes, Trou central. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 125 mm
Largeur de roue 32 mm
Trou central 11 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

125 mm

Largeur de roue

32 mm

Trou central

11 mm

Déport

38 mm

Diamètre d'encombrement

201 mm

Hauteur

161 mm

Capacité de charge dynamique

100 kg

Résistance à la température

- 10 / + 40 °C

Norme

EN_12530

Poids

0.573 kg

Diamètre du dôme

59 mm

Rayon d'encombrement

101 mm

Dureté du bandage

A 87 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roulettes pivotantes à blocage directionnel

Variantes

Roulettes

5377PJP125P30-11

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape et roue en nylon de haute qualité, pivot sur double rangée de billes, ...

Roulettes

5370PJP125P30-11

Roulette pivotante, Chape et roue en nylon de haute qualité, pivot sur double rangée de billes, Trou central. Corps de ...

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement