Roues 80 mm
Maxtech, UAD080x32-Ø12 HL44,4 red
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements rouleaux inox
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 80 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Alésage - Ø | 12 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
80 mm
Largeur de roue
32 mm
Alésage - Ø
12 mm
Longueur de moyeu
44 mm
Capacité de charge dynamique
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Résistance à la température
- 25 / + 80 °C
Norme
EN_12532
Poids
0.165 kg
Dureté du bandage
D 42 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roues