Roues 75 mm
Maxtech, UAE075x25-Ø8
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, avec pare-fils, roulement sur cône à billes
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 75 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Alésage - Ø | 8 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
75 mm
Largeur de roue
25 mm
Alésage - Ø
8 mm
Longueur de moyeu
28 mm
Capacité de charge dynamique
50 kg
Capacité de charge statique
100 kg
Résistance à la température
- 25 / + 80 °C
Norme
EN_12530
Poids
0.112 kg
Dureté du bandage
D 40 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roues